Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

ELR 3- 24DC/500AC- 2 - Halvlederkontaktor
2297196

3-faset halvlederkontaktor med 24 V DC-indgang, 2 A udgangsstrøm, nulspændingskobler, valgfrit med termosikring.

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Termosikring valgfri
Stabile og korte koblingstider
Lydløs og slidfri kobling
Lang levetid
Integreret beskyttelseskobling
Høj koblingsfrekvens