UL Recognized
Godkendelses-ID: FILE E 118976Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V |
cUL Recognized
Godkendelses-ID: FILE E 118976Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V |
Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land
Tilslutningsafdækning, anvendelse: Standard, tilslutningstype: M8 bøsning Metal, antal stikpladser: 8, poltal: 3, tilslutningsbelægning: enkel, statusvisning: nej, Universal; stamkabeltilslutning: stikbar skruetilslutning 180°, skærmning: nej
Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V |
Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V |