Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

SACB-10/3-L-PTP-M8 HD - Fordelerboks
1197625

Fordelerboks, anvendelse: Standard, tilslutningstype: M8 bøsning Metal, antal stikpladser: 10, poltal: 3, kodning: A, tilslutningsbelægning: enkel, statusvisning: ja, PNP; stamkabeltilslutning: stikbar push-in fjedertilslutning 180°, skærmning: nej

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Sikker i feltet takket være støbt hus og høj kapslingsklasse
Komfortabel: længere levetid for maskinen takket være hurtig og enkel diagnose
Fleksibel: Fordelerboks med tilslutningskappe til konfektionering på stedet