Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

SACB- 8/4-L-PTP-M8 HD - Fordelerboks
1197620

Fordelerboks, anvendelse: Standard, tilslutningstype: M8 bøsning Metal, antal stikpladser: 8, poltal: 4, kodning: A, tilslutningsbelægning: Dobbelt, statusvisning: ja, PNP; stamkabeltilslutning: stikbar push-in fjedertilslutning 180°, skærmning: nej

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Sikker i feltet takket være støbt hus og høj kapslingsklasse
Komfortabel: længere levetid for maskinen takket være hurtig og enkel diagnose
Fleksibel: Fordelerboks med tilslutningskappe til konfektionering på stedet
Spare plads: fordelerboks med dobbelt belægning til to sensorer til en indbygningsplads