SACB- 8/3-L-PTP-M8 HD
-
Fordelerboks
1197616
Fordelerboks, anvendelse: Standard, tilslutningstype: M8 bøsning Metal, antal stikpladser: 8, poltal: 3, kodning: A, tilslutningsbelægning: enkel, statusvisning: ja, PNP; stamkabeltilslutning: stikbar push-in fjedertilslutning 180°, skærmning: nej
Produktdetaljer
Monteringsvejledning | VIGTIGT: Ved udlægning af ledninger skal du være opmærksom på de tilladte bøjningsradier, da en for høj bøjningsbelastning kan have en negativ indflydelse på kapslingsklassen. Mekaniske belastninger skal absorberes foran tilslutningsstikket, f.eks. med kabelbindere. |
Bemærkning vedr. anvendelse | Ubenyttede indbygningspladser skal lukkes til inden idriftsættelse. Passende beskyttelseselementer findes under "Tilbehør". |
Produkttype | Fordelerboks |
Anvendelse | Standard |
Poltal | 3 |
Antal stikpladser | 8 |
Kodning | A |
LED | Ja |
Lokal diagnose | |
Overvåget funktion | Forsyningsspænding |
Optisk fremstilling | LED grøn |
Maks. driftspænding Umaks. | 30 V DC |
Lokal diagnose | Forsyningsspænding LED grøn |
Statusvisning I/O LED gul | |
Mærkespænding UN | 24 V DC |
Samlet mærkestrøm | 8 A |
Maks. strømværdi pr. leder | 2 A |
Strømværdi pr. tilslutning | 2 A |
Ledningstilslutning | |
Tilslutning sensor/aktuator | M8 bøsning |
Afisoleringslængde Signalledning | 10 mm |
Afisoleringslængde for udvendig isolation | 70 mm (Stamkabel) |
Tilspændingsmoment for lågskrue | 1 Nm |
Tilspændingsmoment for montageskrue til husfastgørelse | 0,8 Nm |
Tilslutningsbelægning | |
Tilslutning/pol = Lederfarve eller tilslutning | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
5 / 4 (A) = 5 / 4 | |
6 / 4 (A) = 6 / 4 | |
7 / 4 (A) = 7 / 4 | |
8 / 4 (A) = 8 / 4 | |
1-8 / 1 (+ 24 V) = UN | |
1-8 / 3 (0 V) = 0 V |
Statusvisning forefindes | ja |
Målskitse |
|
Bredde | 30 mm |
Højde | 49 mm |
Længde | 181 mm |
Nøglebredde - udvendig kappemøtrik | 24 mm |
Nøglebredde for kontramøtrik | 24 mm |
Materiale Gevindtylle | Cu-legering |
Materiale Hus | PBT |
Materiale Støbemasse | PUR |
Materiale pakning O-ring | FKM |
Materiale pakning | FKM |
Materiale kontakt | CuZn |
Materiale kontaktoverflade | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | PBT |
Materiale kontakt stamkabelside | Cu-legering |
Materiale kontaktholder stamkabelside | PA |
Materiale kontaktoverflade stamkabelside | Fortinnet |
Udvendig kabeldiameter | 6 mm ... 12 mm |
Tilslutningstype | stikbar push-in fjedertilslutning |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP67 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 80 °C |
Normbetegnelse | M8-stik |
Standarder | IEC 61076-2-104 |
Varenummer | 1197616 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | AF3BCD |
Produktnøgle | AF3BCD |
GTIN | 4063151256869 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 228,8 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 234,2 g |
Toldtarifnummer | 85366990 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
SACB- 8X0,34/2X0,75-50 PUR - Stamkabelring 1517592
-
PROT-M8 - Lukkeskrue 1682540
-
TSD 25 SAC - Momentskruetrækker 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Værktøj 1212486
-
SZK PZ2 VDE - Skruetrækker 1206463
-
TSD 02 SAC - Momentskruetrækker 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Værktøj 1208461
-
SACC BIT M8-D12 - Værktøj 1208474
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Skruetrækker 1205037
-
SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - Skrueindsats 1212607
-
SF-M BH - Skruetrækker 1212070
Dine fordele
Sikker i feltet takket være støbt hus og høj kapslingsklasse
Komfortabel: længere levetid for maskinen takket være hurtig og enkel diagnose
Fleksibel: Fordelerboks med tilslutningskappe til konfektionering på stedet
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre