ILB IB 24 DI 8 DO 8
-
I/O-modul
2862372
Inline, Block IO, INTERBUS, Inline stíněný konektor, Digitální vstupy: 8, 24 V DC, technologie připojení: 3 vodič, Digitální výstupy: 8, 24 V DC, technologie připojení: 3 vodič, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacího
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 95 mm |
| Výška | 141 mm |
| Hloubka | 57 mm |
| Poznámka k rozměrovým údajům | rozměrové údaje s konektory |
| Omezení užívání | |
| Poznámka EMC | EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download |
| Barva | zelená |
| INTERBUS | |
| Typ připojení | Inline stíněný konektor |
| Rychlost přenosu | 500 kBit/s |
| Digitální: | |
| Název vstupu | Digitální vstupy |
| Popis vstupu | EN 61131-2 typ 1 |
| Počet vstupů | 8 |
| Typ připojení | Pružinová svorka |
| Technologie připojení | 3 vodič |
| Vstupní napětí | 24 V DC |
| Rozsah vstupního napětí, signál "0" | -30 V DC ... 5 V DC |
| Rozsah vstupního napětí, signál "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
| Jmenovité vstupní napětí UIN | 24 V DC |
| Jmenovitý vstupní proud při UIN | 5 mA |
| Souhrnný proud senzorů | max. 2 A |
| Doba odezvy typická | cca. 500 µs |
| Ochranné spínání | ochrana proti zkratu, ochrana napájení snímačů proti přetížení |
| Digitální: | |
| Název výstupu | Digitální výstupy |
| Typ připojení | Pružinová svorka |
| Technologie připojení | 3 vodič |
| Počet výstupů | 8 |
| Ochranné spínání | ochrana proti zkratu, ochrana proti přetížení |
| Výstupní napětí | 24 V DC |
| Maximální výstupní proud pro každý kanál | 500 mA |
| Maximální výstupní proud pro každý modul / svorku | 4 A |
| Maximální výstupní proud jednoho modulu | 4 A |
| Jmenovité výstupní napětí | 24 V DC |
| Jmenovitá zátěž induktivní | 12 VA |
| Jmenovitá zátěž svítidel | 12 W |
| Jmenovitá zátěž ohmická | 12 W |
| Produktová řada | Inline |
| Provedení | Bloková konstrukce |
| Inline | |
| Rozsah dodávky | včetně konektorů Inline a popisovacího |
| Počet kanálů | 16 |
| Potenciály: Napájení logiky (UL) | |
| Napájecí napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
| Odběr proudu | 80 mA |
| Potenciály | |
| Odběr proudu | 2 A |
| Potenciály: Napájení aktorů (UA) | |
| Napájecí napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
| Odběr proudu | 4 A |
| Potenciály | |
| Odběr proudu | 80 mA |
| Potenciály | |
| Odběr proudu | 2 A |
| Galvanické oddělení/izolace rozsahů napětí | |
| Zkušební napětí: periferní zařízení / vstupní úsek dálkové sběrnice | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: periferní zařízení / výstupní úsek dálkové sběrnice | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: oblast periferních zařízení / pracovní zem | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: vstupní dálkové sběrnice / pracovní zem | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: výstupní úsek dálkové sběrnice / pracovní zem | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: vstupní úsek dálkové sběrnice / výstupní úsek dálkové sběrnice | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Technologie připojení | |
| Označení přípojky | Inline připojovací konektor |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Pružinová svorka |
| Průřez vodiče tuhý | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče (ohebného) | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 28 ... 16 |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Inline připojovací konektor | |
| Typ připojení | Pružinová svorka |
| Průřez vodiče tuhý | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 28 ... 16 |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 60 °C |
| Druh ochrany | IP20 |
| Tlak vzduchu (provoz) | 80 kPa ... 108 kPa (až do 2000 m n.m.) |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 66 kPa ... 108 kPa (až do 3500 m n.m.) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | max. 85 % (bez kondenzace par) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 95 % (bez kondenzace par) |
| Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Rušivé vyzařování | Třída B (oblast bydlení) |
| Způsob montáže | NS 35/7,5 |
| Montáž na nosnou lištu |
| Objednací číslo | 2862372 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DRI |
| Kód výrobku | DRI1A1 |
| GTIN | 4017918923853 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 367,7 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 350 g |
| Číslo celní sazby | 85389091 |
| Země původu | DE |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Kompatibilní produkty
-
-
IB IL SCN-12-ICP - Konektory Inline 2727611
-
IB IL SCN-12-OCP - Konektory Inline 2727624
-
IB IL SCN-6 SHIELD-CP - Stíněný konektor Inline 2863151
-
CLIPFIX 35-5 - Koncovka 3022276
-
IB IL FIELD 2 - Pole na opis 2727501
-
ESL 62X10 - Vkládací proužek 0809492
-
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Arch označovacích štítků plochý 0803618
Vaše výhody
8 digitálních vstupů
8 digitálních výstupů
Připojení senzorů 2- a 3vodičovou technikou
Připojení aktorů 2- a 3vodičovou technikou
Maximální přípustný zátěžový proud na jeden senzor: 250 mA
Maximální přípustný zátěžový proud ze svorky: 2 A
Jmenovitý proud na každý výstup: 500 mA
Diagnostika a ukazatel stavu
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno