MNT-TV D/WH
-
Svodič přepětí typu 3
2857031
MAINTRAB, kombinovaný adaptér přepěťové ochrany do zásuvky na ochranu přístrojů a TV. Barva: bílá
Detaily výrobku
| Zkušební třída IEC | C2 + D1 |
| Třída požadavků VDE | C2 + D1 |
| Provedení | Zásuvkový mezikus |
| Dle země použitelné v | D, A, I, NL, S, E, FIN, P |
| Hlášení přepěťová ochrana defektní | opticky |
| EN Type | T3 |
| Typ připojení | Konektor TV |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 63 mm |
| Výška | 79 mm |
| Hloubka | 103,5 mm |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Materiál pouzdra | PA |
| Mechanické údaje | |
| Otevřená boční stěna | Ne |
| Napájení proudem | |
| Směr působení | L-N-PE & Signal Line-Signal Line-Earth Ground |
| Jmenovitá frekvence fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Maximální trvalé napětí UC | 250 V AC |
| Jmenovitý proud IN | 16 A (30 °C) |
| Proud ochranným vodičem IPE | ≤ 1 µA |
| Provozní proud IC při UC | ≤ 4 mA |
| Jmenovitý proud svodiče ln (8/20) μs (L-N) | 1,5 kA |
| Jmenovitý proud svodiče In (8/20) μs (L-PE) | 1,5 kA |
| Maximální rázový proud svodiče Imax (8/20) µs | 5 kA (Součtový proud) |
| 100 % spouštěcí atmosférické rázové napětí (1,2/50) µs (L-PE) | ≤ 1,1 kV |
| Absorpce energie symetricky | 80 J |
| Absorpce energie asymetricky | 40 J |
| Ochranná úroveň Up (L-N) | ≤ 1,5 kV |
| Ochranná úroveň Up (L-PE) | ≤ 1,5 kV |
| Ochranná úroveň Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
| Zbytkové napětí při In | ≤ 1,2 kV |
| ≤ 900 V | |
| ≤ 900 V | |
| Doba odezvy tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Doba odezvy tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Požadované předjištění maximální | 16 A (gL/C) |
| Informační technika | |
| Nejvyšší trvalé napětí UC (vodič-země) | 72 V DC |
| 50 V AC | |
| Jmenovitý proud IN | 1,5 A (při 25 °C) |
| Jmenovitý proud svodiče In (8/20) µs (vodič-země) | ≤ 5 kA |
| Jmenovitý proud svodiče In (8/20) μs (vodič-stínění) | ≤ 2,5 kA |
| Omezení výstupního napětí při 1 KV/μs (vodič-země) spike | 1000 V |
| Omezení výstupního napětí při 1 KV/μs (vodič-stínění) spike | ≤ 500 V |
| Omezení výstupního napětí při 1 KV/μs (vodič-země) statické | ≤ 600 V |
| Omezení výstupního napětí při 1 KV/μs (vodič-stínění) statické | ≤ 600 V |
| Zbytkové napětí při In (vodič-země) | ≤ 30 V |
| Zbytkové napětí při In (žíla-stínění) | ≤ 30 V |
| Doba odezvy tA (vodič-země) | ≤ 100 ns |
| Doba odezvy tA (vodič-stínění) | ≤ 100 ns |
| Mezní frekvence fg (3 dB), sym. v 75 Ω systému | 1 GHz |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20, dětská ochrana proti dotyku |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 75 °C |
| Třída požadavků VDE | C2 + D1 |
| Normy Specifikace informační techniky | |
| Normy/předpisy | IEC 61643-1 |
| EN 61643-11 | |
| IEC 61643-21 | |
| IEC 61643-21 | |
| Způsob montáže | Zasunutí do síťové zásuvky |
| Objednací číslo | 2857031 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Kód výrobku | CL1424 |
| GTIN | 4017918817053 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 151 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 151 g |
| Země původu | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno