DEK-OE- 24DC/ 48DC/100/T
-
Elektronická reléová svorka
2964254
Vstupní elektronická reléová svorka, vstup: 24 V DC, výstup: 3–48 V DC/100 mA, s rozpojovací zástrčkou, šířka svorky 6,2 mm
Detaily výrobku
| Pokyny pro objednávku: | Pouzdro je na jedné straně otevřené. Vhodný kryt je D-DEK 1,5 GN (2716949). |
| Návod na použití | Použití můstků EB 80-DIK... ve svornicích DEK: Vzhledem k možnému (nepatrnému) rozšíření pouzdra DEK kvůli absorpci vlhkosti z okolního vzduchu a nepříznivé vůli mezi větším počtem svornic DEK a můstkem EB 80-DIK... doporučujeme při použití můstků EB 80-DIK... jejich přerušení po cca 10 až 12 svornicích DEK a použití drátové propojky na tomto místě do následující svornice DEK. |
| Produktová řada | DEK |
| aplikace | Vstupní funkce |
| Provozní režim | 100 % ED |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Stav údržby dat | |
| Datum poslední údržby dat | 15.09.2025 |
| Zkušební napětí (Vstup/výstup) | 2,5 kV AC (Vstup/výstup) |
| Vstupní jmenovité napětí UN | 24 V DC |
| Rozsah vstupního napětí vztažený na UN | 0,9 ... 1,1 |
| Rozsah vstupního napětí | 21,6 V DC ... 26,4 V DC |
| Práh sepnutí signál „0“ vztažený na UN | ≤ 0,4 |
| Práh sepnutí signál „1“ vztažený na UN | ≥ 0,8 |
| Typický vstupní proud při UN | 6,5 mA |
| Doba sepnutí typická | 40 µs (prodleva / zpoždění) |
| Typická doba odpojení | 40 µs (prodleva / zpoždění) |
| Ukazatel stavu | LED (žlutá) |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování; Můstkový usMěrňovač |
| Přenosová frekvence | 30 Hz |
| Provedení kontaktů | 1 spínací kontakt |
| Typ digitálního výstupu | elektronicky |
| rozsah výstupního napětí | 3 V DC ... 48 V DC |
| Mezní trvalý proud | 100 mA |
| Pokles napětí při max. mezním trvalém proudu | ≤ 0,9 V |
| Výstupní obvod | 2-vodič bez ukostření |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování; dioda na ochranu proti přepólování |
| Přepěťová ochrana |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
| Utahovací moment | 0,4 Nm ... 0,5 Nm |
| Šířka | 6,2 mm |
| Výška | 80 mm |
| Hloubka | 56 mm |
| Barva | zelená (RAL 6021) |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 60 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C |
| Normy/předpisy | IEC 60664 |
| IEC 60664A | |
| DIN VDE 0110 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | možnost řazení bez odstupu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 2964254 |
| Ks/bal. | 10 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DK6 |
| Kód výrobku | DK61A1 |
| GTIN | 4017918100803 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 21,06 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 21,06 g |
| Číslo celní sazby | 85364190 |
| Země původu | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (č. CAS: Nerelevantní) |
| Lead (č. CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 484ade24-b6b5-4d76-a9df-5c181fbc370e |
Kompatibilní produkty
Upozornění: Použití některých z níže uvedených dílů příslušenství může tento produkt omezit.
-
EB 2- DIK RD - Vkládací můstek 2716693
-
EB 3- DIK RD - Vkládací můstek 2716745
-
EB 4- DIK RD - Vkládací můstek 2716758
-
EB 5- DIK RD - Vkládací můstek 2716761
-
EB 10- DIK RD - Vkládací můstek 2716774
-
EB 80- DIK RD - Vkládací můstek 2715953
-
EB 5- DIK BU - Vkládací můstek 2716677
-
EB 10- DIK BU - Vkládací můstek 2716680
-
EB 80- DIK BU - Vkládací můstek 2715940
-
D-DEK 1,5 GN - Oddělovací deska 2716949
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1051016
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 5060935
-
DIKD 1,5 - Svorka iniciačního/akčního prvku 2715979
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno