DEK-OV- 5DC/ 24DC/ 10 - Elektronická reléová svorka
2961752

Výkonová elektronická reléová svorka, vstup stejnosměrné napětí, výstup stejnosměrné napětí, vstupní napětí 5 V DC

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

K dispozici varianta aktoru
Vložné můstky EB-DIK
Popisování a montáž s komfortem řadových svornic
Neopotřebitelné spínání do 24 V DC/10 A nebo 240 V AC/800 mA
Integrované výstupní ochranné zapojení
Nulový spínač napětí u výstupu AC
Galvanické oddělení mezi vstupem a výstupem do 2,5 kVeff
Ukazatel stavu
Integrovaná vstupní zátěž