DEK-OV- 24DC/ 24DC/ 3 - Elektronická reléová svorka
2941374

Výkonová elektronická reléová svorka, vstup: 24 V DC, výstup: 3-30 V DC/3 A, šířka svorky 6,2 mm

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Vložné můstky EB-DIK
K dispozici varianta aktoru
Popisování a montáž s komfortem řadových svornic
Neopotřebitelné spínání do 24 V DC/10 A nebo 240 V AC/800 mA
Integrované výstupní ochranné zapojení
Ukazatel stavu
Integrovaná vstupní zátěž
Nulový spínač napětí u výstupu AC
Galvanické oddělení mezi vstupem a výstupem do 2,5 kVeff