IL PB BK DP/V1
-
Vazební člen sběrnice
2718688
Komunikační jednotka PROFIBUS, standard sběrnice PROFIBUS DP a jejího rozšíření DP/V1, 24 V DC, bez příslušenství
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Provedení | modulární |
| INTERBUS-Master | |
| Počet účastníků s parametrickým kanálem | max. 16 |
| Modul | |
| ID-kód (hex) | žádný |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování |
| Potenciály: Napájení vazebního členu sběrnice UBK; Z napájení vazebního členu sběrnice se tvoří napájení logiky UL (7,5 V) a analogové napájení UANA (24 V). | |
| Napájecí napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (po konektoru Inline) |
| Odběr proudu | max. 1,25 A (s maximálním počtem připojených svorek vstupů / výstupů) |
| typ. 100 mA (nejsou připojeni žádní účastníci lokální sběrnice) | |
| Potenciály: Napájení logiky (UL) | |
| Napájecí napětí | 7,5 V DC ±5 % |
| Potenciály: Napájení analogových modulů (UANA) | |
| Napájecí napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
| Potenciály: Napájení hlavního okruhu na (UM) | |
| Napájecí napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
| Potenciály: Napájení okruhu segmentu (US) | |
| Napájecí napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
| Galvanické oddělení/izolace rozsahů napětí | |
| Zkušební napětí: rozhraní RS-485 / napájecí napětí | 500 V |
| Zkušební napětí: rozhraní RS-485 / lokální sběrnice | 500 V |
| Inline připojovací konektor | |
| Typ připojení | Pružinová svorka |
| Průřez vodiče tuhý | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 28 ... 16 |
| PROFIBUS DP | |
| Typ připojení | Zásuvka D-SUB-9 |
| Počet pólů | 9 |
| Rychlost přenosu | 9,6 kBit/s ... 12 MBit/s |
| Inline místní sběrnice | |
| Typ připojení | Datové řazení Inline |
| Polní sběrnice: místní sběrnice brána | |
| Max. počet účastníků místní sběrnice | 63 (On-Board V/V jsou dva účastníci) |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 85 mm |
| Výška | 119,8 mm |
| Hloubka | 71,5 mm |
| Barva | zelená |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | 0 °C ... 55 °C |
| Druh ochrany | IP20 |
| Tlak vzduchu (provoz) | 80 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 85 % (bez kondenzace par) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 85 % (bez kondenzace par) |
| Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Objednací číslo | 2718688 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DRI |
| Kód výrobku | DRI112 |
| GTIN | 4017918904616 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 265,6 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 265,6 g |
| Číslo celní sazby | 85389091 |
| Země původu | Informace o zemi původu jsou poskytovány spolu se zásilkou. |
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno