Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

ELR W3- 24DC/500AC- 2 - Polovodičový reverzační stykač
2297293

3fázový polovodičový reverzační stykač se vstupem 24 V DC, výstupní proud 2 A, spínač při průchodu napětí nulou, volitelně s tepelnou pojistkou

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Tepelná pojistka volitelně
Stabilní a krátké spínací časy
Nehlučné spínání bez opotřebení
Dlouhá životnost
Integrované ochranné zapojení
Integrované zajišťovací a zátěžové propojení
Vysoká spínací frekvence