产品列表——连接器

筛选

223条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多选项
    关闭

    认证



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=]

RJ45连接器 - VS-VARAN-RJ45-Q - 1402410

RJ45连接器,IP20,CAT5e,4位,VARAN采用QUICKON快速连接技术,用于1线制和7线制导线AWG 26 ... 23,适用于电缆直径4.5 mm ... 8.0 mm,颜色:灰色

价格:

RJ45插头 - VS-08-ST-H21P-RJ45 - 1404388

RJ45插针插芯,CAT6,8芯,屏蔽,IDC pierce接线技术,可连接绞线AWG 27 ... 24,带固线夹

价格:

RJ45连接器 - CUC-IND-C1ZNI-S/R4QV6 - 1406335

RJ45连接器, 保护等级: IP20, 位数: 6, 100 Mbps, CAT5 (IEC 11801:2002), 标识材料: 锌模铸, 接线方式: IDC 快速连接, 接线容量: AWG 26- 24, 电缆出口: 直头, 抗振性能高;360°屏蔽;一体式设计;特殊的免工具安装

价格:

RJ45连接器 - CUC-IND-C1ZNI-B/R4QV6 - 1406338

RJ45连接器, 保护等级: IP20, 位数: 6, 100 Mbps, CAT5 (IEC 11801:2002), 标识材料: 锌模铸, 接线方式: IDC 快速连接, 接线容量: AWG 26- 24, 电缆出口: 弯头, 抗振性能高;360°屏蔽;一体式设计;特殊的免工具安装

价格:

RJ45连接器 - CUC-IND-C1ZNI-T/R4QV6 - 1406341

RJ45连接器, 保护等级: IP20, 位数: 6, 100 Mbps, CAT5 (IEC 11801:2002), 标识材料: 锌模铸, 接线方式: IDC 快速连接, 接线容量: AWG 26- 24, 电缆出口: 弯头, 抗振性能高;360°屏蔽;一体式设计;特殊的免工具安装

价格:

RJ45连接器 - CUC-IND-C1ZNI-S/R4QV6:30 - 1406353

RJ45连接器, 保护等级: IP20, 位数: 6, 100 Mbps, CAT5 (IEC 11801:2002), 标识材料: 锌模铸, 接线方式: IDC 快速连接, 接线容量: AWG 26- 24, 电缆出口: 直头, 抗振性能高;360°屏蔽;一体式设计;特殊的免工具安装

价格:

RJ45连接器 - CUC-IND-C1ZNI-B/R4QV6:30 - 1406356

RJ45连接器, 保护等级: IP20, 位数: 6, 100 Mbps, CAT5 (IEC 11801:2002), 标识材料: 锌模铸, 接线方式: IDC 快速连接, 接线容量: AWG 26- 24, 电缆出口: 弯头, 抗振性能高;360°屏蔽;一体式设计;特殊的免工具安装

价格:

RJ45连接器 - CUC-IND-C1ZNI-T/R4QV6:30 - 1406359

RJ45连接器, 保护等级: IP20, 位数: 6, 100 Mbps, CAT5 (IEC 11801:2002), 标识材料: 锌模铸, 接线方式: IDC 快速连接, 接线容量: AWG 26- 24, 电缆出口: 弯头, 抗振性能高;360°屏蔽;一体式设计;特殊的免工具安装

价格:

RJ45连接器 - CUC-STD-C1PGY-S/R4E8:1 - 1414382

RJ45连接器, 保护等级: IP20, 位数: 8, 1 Gbps, CAT6, 标识材料: PA, 接线方式: IDC连接技术, 接线容量: AWG 24- 27, 电缆出口: 直头, 颜色: 灰色

价格:

RJ45连接器 - CUC-V06-C1PGY-S/R4CE8:1 - 1414383

RJ45连接器, 保护等级: IP67, 位数: 8, 1 Gbps, CAT6, 标识材料: PA, 接线方式: 压接, 接线容量: AWG 27- 24, 电缆出口: 直头, 颜色: 灰色

价格:
223 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100