数据连接器

数据连接器

这个世界的互联程度正在变得越来越高。这就意味着在设备上会有更多接口。菲尼克斯电气可提供各类数据连接器,从RJ45到USB、HDMI和D-SUB,再到同轴连接和光纤连接,以及SPE单对以太网连接。与设备连接相关的各种专家建议和优质服务让我们的产品系列范围更加完整,这同时也构成智能设备联网的理想基础。

优势

  • 设计多样,应用灵活
  • 采用免工具连接技术,安装便捷
  • 支持常规总线系统,适用范围广
  • 采用标准化连接器系统,即使在工业环境中也具备极高安全性
免费样品
实现可靠的工业物联网通信

订购个性化样品,试用适配各类接口的数据连接器。

即刻订购样品
数字背景下配有各类数据接口的立方体
显示着光纤白皮书的平板电脑

光纤技术白皮书

通过光纤实现安全、可靠的高速数据传输:该技术以光的形式实现长距离数据传输。浏览白皮书,了解这一技术的优势。了解各类电缆和光纤,以及适合这一技术的应用类型。

用于信号、数据和电力传输的连接器及电缆

用于信号、数据和电力传输的连接器及电缆

线缆选型软件

配置定制电缆连接:适用于IP6x环境中的信号、数据和电力传输以及控制柜应用。可自由选择电缆长度和出线端,便于定制电缆组件。

新产品

彩色RJ45预制网线
RJ45滤波型插拔式连接器
适于以太网应用的M12推拉自锁式连接器
M12组装用推拉自锁式连接器

彩色RJ45预制网线

适用于控制柜应用

菲尼克斯电气现推出RJ45 BUILDING系列彩色预制网线。新款电缆有八种颜色型号,分别为白色、橙色、黄色、红色、紫色、绿色、蓝色和黑色,为CAT6A应用提供多种颜色选择。

主要特点

  • 颜色:白色、橙色、黄色、红色、紫色、绿色、蓝色和黑色
  • 数据传输速率高达10 Gbps (CAT6A)
  • 长度:0.3到50 m
  • 内置锁扣保护装置

优势

  • 尤为适于办公室、楼宇以及受保护的工业应用(例如在控制柜中)
  • 获CE、UL、WEEE和EAC国际认证
  • 通过可靠的锁扣保护装置,实现安全的连接和分断操作
  • 面向未来、速率高达10 Gbps (CAT6A) 的数据传输
  • 360°屏蔽,提供理想的电磁兼容保护

RJ45滤波型插拔式连接器

适用于THT波峰焊和THR焊接工艺

菲尼克斯电气推出内置互感器的新款RJ45插拔式连接器,适用于波峰焊 (THT) 和回流焊接 (THR) 工艺。滤波型RJ45连接器采用工业设计,适用于传输速率达1 Gbps的应用,进一步丰富了现有产品组合。

主要特点

  • 90°和180°单端口插拔式连接器
  • 适用于波峰焊 (THT) 和回流焊接 (THR) 工艺
  • 可选配LED以及屏蔽弹簧片
  • 滤波型号适于各类常见的以太网应用
  • 数据传输速率高达1 Gbps
  • 坚固耐用的工业设计

优势

  • 内置滤波功能,简化了以太网设计流程
  • 降低PCB复杂度,减少EMC风险
  • 支持回流焊,可自动化加工
  • 产品型号齐全,适配各种应用
  • 采用工业设计,适合要求严苛的应用领域

适于以太网应用的M12推拉自锁式连接器

轻松实现节省空间的数据传输

M12组装用推拉自锁式连接器适用于以太网应用,助力实现可靠的高速数据传输,结构极为紧凑。连接器采用快速锁紧机制,安装便捷,只需卡接到设备即可。

主要特点

  • 推拉内锁
  • 紧凑型压接
  • 适用于以太网应用的X编码
  • 位数:8
  • 接线容量:0.14 mm² ... 0.34 mm²
  • 360°屏蔽
  • 直头和弯头
  • 防护等级:IP65、IP67

优势

  • 轻松安装:在有限空间内也可实现快速可靠的插接
  • 节省大量空间:接线空间小且接线密度高,设计极其紧凑
  • 安全使用:可靠的360°屏蔽连接
  • 连接牢固:适用于具有高冲击和振动负载的轨道交通应用
  • 前瞻性强:全球通用的标准化产品系列

M12组装用推拉自锁式连接器

Push-Lock直插式连接技术实现轻松接线

一个M12连接器集成两大先进技术:M12组装用连接器采用推拉自锁快速锁紧技术和Push-Lock直插式连接,实现免工具接线,直插设备端口即可牢固安装。

主要特点

  • 安装:推拉自锁快速锁紧
  • 连接方式:Push-Lock直插式连接
  • 数据连接器:PROFINET CAT5 (100 Mbps),D编码,4位,屏蔽,直头和弯头
  • 信号连接器:A编码,4或5位,屏蔽和非屏蔽,直头和弯头
  • 接线容量:0.14至0.75 mm²
  • 温度范围:-40°C到+85°C

优势

  • 在有限空间内也可实现快速可靠的连接
  • 实现与针式和孔式连接器的悬空引线
  • 无需工具即可连接带和不带冷压头的刚性及柔性导线
  • 带颜色和数字编码的操作杆,接线直观
  • 长期稳定的抗振接地连接和360°屏蔽

两名员工正在查看平板电脑上的产品导航,其上覆有各类产品图

产品导航 了解全系列产品组合概况

快速查找有关设备连接用固定式连接器、插拔式连接器和电子模块壳体的明确信息。产品导航将分组显示产品系列,以便用户浏览。

实现可靠通信的数据连接器

了解型号齐全的数据连接器产品系列。依托功能多样且可调节的数据传输连接解决方案,实现灵活的应用规划和实施。优质的设备连接服务进一步完善了产品和服务范围。

适用于设备连接的菲尼克斯电气GameChangers

适用于设备连接的GameChangers

出色不止性能——一个全面优化的全新产品:菲尼克斯电气GameChangers还将助力您的应用成就新高度。

捧着土壤、植物和菲尼克斯电气产品的双手

生物基产品

菲尼克斯电气为实现美好未来开发技术和解决方案。气候保护和二氧化碳等环境排放是我们可持续发展战略的核心切入点。例如,我们正将初始系列产品改为采用生物基塑料。

了解数据连接器产品组合

交互式图像地图:配有多种数据接口的壳体
光纤收发器
借助菲尼克斯电气的收发器、适配外壳和PCB连接技术,即可实现面向未来的光缆数据传输。
跳转至产品列表
光纤收发器
适用于单对以太网的M8连接器
依托ONEPAIR系列M8设备连接器和网络电缆,即可实现从操作技术层到信息技术层的数据及电力传输,在节省空间的同时还能适应未来设计。
跳转至产品列表
适用于单对以太网的M8连接器
适用于单对以太网的IP20连接器
ONEPAIR系列IP20插拔式连接器和尾缆适用于单对以太网,是在工厂与楼宇自动化领域中实现高效数据传输的理想之选。
跳转至产品列表
适用于单对以太网的IP20连接器
同轴连接器
同轴布线产品组合尤为适合传输WLAN、蓝牙、LTE和5G信号。
跳转至产品列表
同轴连接器
USB连接器
菲尼克斯电气推出USB插拔式连接器和尾缆。USB A型和C型产品系列现新增USB 2.0和USB 3.2 Gen. 1/USB 3.0型号。
跳转至产品列表
USB连接器
HDMI连接器
HDMI A型连接器质量出色,可靠传输受保护应用的音频、视频及以太网 (HEC) 数据。
跳转至产品列表
HDMI连接器
RJ45连接器
菲尼克斯电气推出RJ45 BUILDING和RJ45 INDUSTRIAL连接器,打造适于楼宇自动化和工业以太网应用的布线解决方案,满足未来设计需求。
跳转至产品列表
RJ45连接器
M17 MPO连接器
菲尼克斯电气推出工业级MPO连接器,可在智能电网中实现实时数据传输。
跳转至产品列表
M17 MPO连接器
D-SUB连接器
菲尼克斯电气旗下耐用型D-SUB插头壳体和D-SUB插芯产品系列种类齐全,可提供技术成熟的总线系统布线解决方案。
跳转至产品列表
D-SUB连接器

铜缆数据连接器


铜缆数据连接器

铜缆数据连接器

日益复杂的自动化过程对数据传输量和传输速度的要求越来越高。菲尼克斯电气连接器和电缆支持现场组装,性能优异。

  • 传输速率高达10 Gbps
  • 创新型混合布线
  • 满足IP20、IP65/IP67和IP69K防护等级要求的解决方案
  • 支持IDC、穿刺或弹簧连接

通过RJ45连接器实现以太网和PROFINET的安全连接

RJ45连接器通过不锈钢压紧弹簧以及具有推挽式壳体的IP67型号,可实现以太网和PROFINET的安全连接。

适用于单对以太网的连接器

ONEPAIR系列M8和IP20单对以太网连接器可实现远距离以太网传输。

光纤数据布线


光纤数据连接器

光纤数据连接器

光缆具有高传输速率、低信号衰减和抗电磁干扰等特点,是现代工业系统和基础设施应用中的重要传输介质。无论何种光纤类型或接口,菲尼克斯电气的丰富产品组合总能提供适合的连接技术解决方案。

  • 满足IP20/IP65/IP67防护等级要求的解决方案
  • ST、SC、SC-RJ、LC、F‑SMA和M12等多种类型的针式光纤连接器
  • 支持POF、PCF及GOF(多模和单模)光纤类型
  • 连接端面PC和APC
  • M17 MPO系列光纤数据连接器,尤为适用于智能电网的实时数据传输
  • 适用于装配各类光纤的工具

使用FDX 20实现高速数据传输

FDX 20系列DIN导轨安装式光纤转接盒结构紧凑,配有可靠的光纤接口,表现持久出色。

数据连接器电子文档
整套产品组合一览

我们提供涵盖RJ45、USB、HDMI、D-SUB、同轴、光纤连接器及单对以太网等接口的全套数据连接器产品系列。

打开电子文档
铜缆和光纤布线产品

身为理想合作伙伴的几大优势

显示着数据接口相关标记云的笔记本电脑
员工为客户就适配连接器提供建议
客户正在导入其连接器设计
实验室中正在测试数据连接器的员工
显示着数据接口相关标记云的笔记本电脑

数据传输用连接器型号齐全,适合多种场合。菲尼克斯电气一站式供应适配各类设备接口的产品,让接线作业更轻松。我们提供多种设计、编码和引脚分配方案,轻松打造一致的铜缆或光纤布线解决方案。

员工为客户就适配连接器提供建议

设备、机械部件和用户之间的连接数量日益增长。这意味着数据量也在增加,而空间大小保持不变。菲尼克斯电气数据通信专家提供专业咨询服务,打造适用的设备接口解决方案。

客户正在导入其连接器设计

我们的服务贯穿规划过程:可在设备开发过程中为CAD软件提供快速预配置支持和2D/3D数据。 同时提供免费样品服务、可靠的物流并支持在线订购,全球销售。

实验室中正在测试数据连接器的员工

菲尼克斯电气连接器品质卓越,成就长期可靠的设备通信。我们凭借出色的连接技术专业能力,打造创新解决方案,实现长期产品供应。产品的实验室测试远超标准和各类国际认证要求,品质卓越。

应用范围广泛 数据连接器支持多种连接方式,应用广泛,包括:

配有HDMI和USB接口的控制器
控制器:借助USB和HDMI等接口,轻松完成调试
配有数据接口的5G路由器
5G路由器:RJ45和同轴连接器可轻松实现现场通信
配有数据接口的变频器
变频器:RJ45 INDUSTRIAL数据传输
配有数据接口和板对板连接器的摄像头系统
摄像头系统:长期通信和高传输速率
配有USB接口和板对板连接器的电源
电源连:通过维护接口轻松完成调试
手按技术支持频道按钮

YouTube技术支持频道

观看数据连接器教学视频,您将了解有关产品操作和装配的入门知识。