Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100/C1D2 - Optoaccoppiatore
5603261

PLC-INTERFACE, composta da morsetto base montabile su guida di montaggio con connessione a vite e relè a stato solido in miniatura a innesto, ingresso: 24 V DC, uscita: 3-48 V DC/100 mA, UL/cUL: omologata per l'uso in zona Ex classe I, div. 2

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili