PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1/ACT - Modulo relè a stato solido
2967947
N. ELDAS®: 505612740

PLC-INTERFACE per funzioni di output, composta da morsetto base PLC-BSC.../ACT con connessione a vite e relè a stato solido in miniatura a innesto, per il montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 ... 253 V AC/0,75 A

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Connessione diretta dell'attuatore al modulo relè
Risparmio di tempo fino al 60 %
Non sono necessari ulteriori morsetti componibili
Efficace collegamento al cablaggio di sistema mediante adattatore V8
Moduli relè con separazione sicura secondo DIN EN 50178 tra bobina e contatto
Risparmio di spazio fino all' 80 %
Ponticelli a innesto funzionali