Dispositivi di protezione

Sicurezza significa affidabilità

Sicurezza significa affidabilità

Scegliete fra morsetti portafusibili, interruttori di protezione o protezione contro le sovratensioni: proteggete le vostre linee, i vostri impianti e i vostri dispositivi in modo ottimale.

Torna a Prodotti

Categorie

  • Interruttori di protezione
    Interruttori di protezione

    Gli interruttori di protezione garantiscono un'elevata affidabilità dell'impianto grazie alla protezione selettiva di ogni singolo elemento.

  • Morsetti portafusibili
    Morsetti portafusibili

    Morsetti versatili per il sistema di sensori e controllo di macchine: protezione di dispositivi, distribuzione di potenziale e rapida identificazione di guasti.

Cerca in Dispositivi di protezione

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Garantite la disponibilità del vostro impianto. Per ogni vostra richiesta vi offriamo una completa gamma di dispositivi di protezione: dal semplice fusibile a una protezione completa contro le sovratensioni.

I vantaggi

  • Semplice sostituzione e rapido controllo grazie alla versione a innesto
  • Protezione di tutti i segnali e di tutte le applicazioni di uso comune grazie all'ampio portafoglio prodotti
  • Molteplici campi d'impiego grazie a formati e tecnologie di collegamento per ogni tipo di applicazione
  • Installazione compatta grazie alle forme sottili
  • Facile scelta dei prodotti grazie alle soluzioni specifiche di settore

Interruttori di protezione

Interruttori di protezione di Phoenix Contact  

Panoramica Interruttori di protezione

Gli interruttori di protezione garantiscono un'elevata affidabilità dell'impianto grazie alla protezione selettiva di ogni singolo elemento.

Si suddividono come segue a seconda del metodo di attivazione:

  • Termici
  • magnetotermici
  • elettronici

Scegliete nella nostra gamma di prodotti l'interruttore di protezione adatto alle vostre esigenze.

Morsetti portafusibili

Morsetti portafusibili di Phoenix Contact  

Panoramica morsetti portafusibili

I morsetti portafusibili accettano fusibili di vario tipo.

Scegliete fra i seguenti modelli:

  • con coperchio a vite
  • fusibile a leva
  • per l'inserimento di fusibili piatti

Sono disponibili vari morsetti portafusibili con varie tecniche di collegamento.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55