Soluzioni compatte, particolarmente modulari Il sistema compatto Le esigenze di ingombro sono sempre una caratteristica molto importante per la selezione di un prodotto. Grazie alla modularità di CAPAROC, è possibile installare anche interruttori di protezione con dispositivi multicanale, guadagnando così molto spazio, senza dover accettare restrizioni. Questo consente di assemblare il proprio sistema personale pur rimanendo flessibili in termini di manutenzione ed espansione. Su una larghezza di soli 50 mm vengono protetti in modo sicuro dodici circuiti elettrici. Il sistema è costituito dal modulo di alimentazione sottile CAPAROC PM S-R e da tre interruttori di protezione a 4 canali. Per ogni uscita protetta sono necessari solo 4 mm di larghezza. I canali sono parametrizzati secondo le necessità attraverso il comando e l’impostazione di un solo pulsante. Questo assicura la giusta protezione per tutti. Inoltre, per quanto riguarda lo stato, il sistema di alimentazione a 24 V è estremamente trasparente, grazie alle uscite per I > 80 % e al monitoraggio dello stato. I canali che sono stati spenti possono anche essere riaccesi a distanza, utilizzando l’ingresso di reset. Il sistema compatto con ripartizione del potenziale un supporto visivo e, con 4 mm², offrono spazio sufficiente per sezioni maggiori. L’installazione e la messa in funzione possono quindi essere eseguite rapidamente e senza errori. Su soli 124 mm sono chiaramente disposti nove circuiti elettrici con polo positivo e 0 V. Inoltre, è garantita una connessione rapida e chiara di tutti i circuiti di carico. Nelle installazioni convenzionali, nel quadro elettrico per il conduttore di ritorno vengono installati ulteriori blocchi separati, con morsetti compatibili per il polo negativo. Questo rende l’installazione meno chiara e richiede molto più spazio. Grazie alla possibilità di realizzare una qualsiasi configurazione modulare, la ripartizione del potenziale è ora comodamente integrata nel sistema. Allo stesso tempo, risparmi spazio altrove. Con gli interruttori di protezione a 1 canale in combinazione con i moduli di ripartizione del potenziale 0 V, il polo positivo e 0 V sono installati in coppia. Le connessioni Push-in colorate forniscono Il sistema comunicativo: rendere trasparenti le informazioni sugli impianti Ogni sistema CAPAROC può essere facilmente aggiornato con un modulo di alimentazione PROFINET. Questo consente di leggere e impostare comodamente i dati del sistema, che, all’occorrenza, possono anche essere bloccati, in modo da prevenire la manipolazione. Con gli interruttori di protezione a 2 canali, le correnti nominali possono essere impostate e lette comodamente. I selettori possono essere regolati in sei livelli ed essere letti in qualsiasi momento, indipendentemente dalla tensione. Per rilevare ogni avvio di carico e spegnere in modo affidabile gli errori, la curva caratteristica su più stadi è supportata dal rilevamento intelligente del carico. I LED di stato colorati indicano lo stato di ogni canale. In questo modo, puoi riconoscere rapidamente sul campo se il sistema funziona senza errori. Con due uscite per canale, possono essere protetti simultaneamente due circuiti elettrici. Questo crea un sistema di comunicazione molto compatto di soli 124 mm, che può essere adattato modularmente, il tutto su meno di 8 mm per canale. PHOENIX CONTACT 23