Toelating
kleur
DIN-railbehuizing, onderste behuizingsdeel met metalen montagevoet, met FE-contact, hoge bouwvorm, met ventilatiesleuven, breedte: 22,6 mm, hoogte: 99 mm, diepte: 107,3 mm, kleur: lichtgrijs (7035), doorverbinding: geïntegreerde busverbinder, aantal polen dwarsverbinding: 5+2, busconnector: 5 parallelle contacten, 2 seriële contacten
DIN-railbehuizing, Onderste behuizingsdeel met metalen montagevoet, hoge bouwvorm, met ventilatiesleuven, breedte: 17,6 mm, hoogte: 99 mm, diepte: 107,3 mm, kleur: lichtgrijs (7035), doorverbinding: Montagerail-busconnector (optioneel), aantal polen dwarsverbinding: 5
DIN-railbehuizing, Onderste behuizingsdeel met metalen montagevoet, hoge bouwvorm, met ventilatiesleuven, breedte: 90,4 mm, hoogte: 99 mm, diepte: 107,3 mm, kleur: lichtgrijs (7035), doorverbinding: zonder busverbinding, aantal polen dwarsverbinding: niet van toepassing
DIN-railbehuizing, onderste behuizingsdeel met metalen montagevoet, met FE-contact, hoge bouwvorm, met ventilatiesleuven, breedte: 67,8 mm, hoogte: 99 mm, diepte: 107,3 mm, kleur: lichtgrijs (7035), doorverbinding: zonder busverbinding, aantal polen dwarsverbinding: niet van toepassing
DIN-railbehuizing, onderste behuizingsdeel met metalen montagevoet, met FE-contact, hoge bouwvorm, met ventilatiesleuven, breedte: 90,4 mm, hoogte: 99 mm, diepte: 107,3 mm, kleur: lichtgrijs (7035), doorverbinding: zonder busverbinding, aantal polen dwarsverbinding: niet van toepassing
DIN-railbehuizing, Onderste behuizingsdeel met metalen montagevoet, vlakke bouwvorm, met ventilatiesleuven, breedte: 22,6 mm, hoogte: 99 mm, diepte: 84,8 mm, kleur: groen (6021), doorverbinding: geïntegreerde busverbinder, aantal polen dwarsverbinding: 5+2, busconnector: 5 parallelle contacten, 2 seriële contacten
DIN-railbehuizing, Onderste behuizingsdeel met metalen montagevoet, vlakke bouwvorm, zonder ventilatiesleuven, breedte: 22,6 mm, hoogte: 99 mm, diepte: 84,8 mm, kleur: groen (6021), doorverbinding: geïntegreerde busverbinder, aantal polen dwarsverbinding: 5+2, busconnector: 5 parallelle contacten, 2 seriële contacten
DIN-railbehuizing, Onderste behuizingsdeel met metalen montagevoet, vlakke bouwvorm, met ventilatiesleuven, breedte: 22,6 mm, hoogte: 99 mm, diepte: 84,8 mm, kleur: groen (6021), doorverbinding: geïntegreerde busverbinder, aantal polen dwarsverbinding: 10+2, busconnector: 10 parallelle contacten, 2 seriële contacten
DIN-railbehuizing, Onderste behuizingsdeel met metalen montagevoet, vlakke bouwvorm, zonder ventilatiesleuven, breedte: 22,6 mm, hoogte: 99 mm, diepte: 84,8 mm, kleur: groen (6021), doorverbinding: geïntegreerde busverbinder, aantal polen dwarsverbinding: 10+2, busconnector: 10 parallelle contacten, 2 seriële contacten
DIN-railbehuizing, Onderste behuizingsdeel met metalen montagevoet, supervlakke bouwvorm, zonder ventilatiesleuven, breedte: 22,6 mm, hoogte: 99 mm, diepte: 44,3 mm, kleur: groen (6021), doorverbinding: zonder busverbinding, aantal polen dwarsverbinding: niet van toepassing
"$pageName" op