Productlijst installatiesysteem QPD

Filters

227 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

  • Overige opties
    Sluiten

    Toelating



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Kabelverbinders - QPD CW3PE2,5 2X6-10 GY - 1423965

Kabelverbinders, QUICKON-aansluiting, aantal polen: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, grijs, met twee QUICKON-moeren, kabeldiameterbereik: 6 mm ... 10 mm, QUICKON-snelaansluiting

Wanddoorvoer - QPD W3PE2,5 M25 0,5 GY - 1423966

Wanddoorvoer, QUICKON-aansluiting, aantal polen: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, grijs, zonder QUICKON-moer, bevestigingsschroefdraad: M25, IDC-aansluiting (aangelast), 2,5 mm², aders recht geknipt, kabellengte: 0,5 m

Wanddoorvoer - QPD W3PE2,5 M25 DT GY - 1423968

Wanddoorvoer, QUICKON-aansluiting, aantal polen: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 400 V, 20 A, grijs, zonder QUICKON-moer, bevestigingsschroefdraad: M25, Push-in-aansluiting, 2,5 mm²

Connector - QPD P3PE2,5 9-14 GYGY - 1423969

Connector, QUICKON-aansluiting, aantal polen: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, grijs, met QUICKON-moer, kabeldiameterbereik: 9 mm ... 14 mm

Connector - QPD P4X2,5 9-14 GY GY - 1423970

Connector, QUICKON-aansluiting, aantal polen: 4, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, grijs, met QUICKON-moer, kabeldiameterbereik: 9 mm ... 14 mm

H-verdeler - QPD H3PE2,5 4X6-10 BK - 1423971

H-verdeler, QUICKON-aansluiting, aantal polen: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, zwart, met vier QUICKON-moeren, kabeldiameterbereik: 6 mm ... 10 mm

H-verdeler - QPD H3PE2,5 4X9-14 BK - 1423972

H-verdeler, QUICKON-aansluiting, aantal polen: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, zwart, met vier QUICKON-moeren, kabeldiameterbereik: 9 mm ... 14 mm

H-verdeler - QPD H3PE2,5 BK - 1423973

H-verdeler, QUICKON-aansluiting, aantal polen: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, zwart, zonder QUICKON-moer

Wanddoorvoer - QPD W3PE2,5 6-10 M25 1,0 BK - 1423974

Wanddoorvoer, QUICKON-aansluiting, aantal polen: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, zwart, met QUICKON-moer, kabeldiameterbereik: 6 mm ... 10 mm, bevestigingsschroefdraad: M25, IDC-aansluiting (aangelast), 2,5 mm², aders recht geknipt, kabellengte: 1 m

Wanddoorvoer - QPD W3PE2,5 6-10 M25 0,5 BK - 1423975

Wanddoorvoer, QUICKON-aansluiting, aantal polen: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, zwart, met QUICKON-moer, kabeldiameterbereik: 6 mm ... 10 mm, bevestigingsschroefdraad: M25, IDC-aansluiting (aangelast), 2,5 mm², aders recht geknipt, kabellengte: 0,5 m

227 Treffers

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11