Toebehoren Beschrijving Artikelnr. Beschrijving Artikelnr. ① Coderingsschildjes voor H- en T-verdelers Voor plotten en graveren Te bedrukken Diameter 7 mm ② Blindstoppen, IP68 Diameter 10 mm Diameter 14 mm Voor 1,5 mm², 3-/4-polig, zwart Voor 1,5 mm², 5-polig, zwart Voor 2,5 mm², 4-polig, zwart Voor 2,5 mm², 5-polig, grijs Voor 2,5 mm², 5-polig, zwart Voor 6 mm², 5-polig, grijs Voor 6 mm², 5-polig, zwart M16, groen M20, zwart M25, zwart Pg21, zwart ③ Afdekkap voor wanddoorvoeren, beveiligd tegen verlies, IP68 ④ Contramoer ⑤ Isolatiehuls voor vlaksteker 14 Phoenix Contact 0806932 0819453 1400255 1400284 1400270 1414722 1414728 1277189 1404526 1404525 1411401 1411400 1640692 1586099 1640715 1582655 1670497 ⑥ Afdekkap voor QUICKON- aansluiting, IP50 ⑦ Afdekkap voor connector, IP50 ⑧ Steeksleutel voor QUICKON-moer ⑨ Polarisatieprofiel ⑩ Afdichting voor AS-interface-kabels Voor 1,5 mm², 3-/4-polig Voor 1,5 mm², 5-polig Voor 2,5 mm², 4-polig Voor 2,5 mm², 5-polig Voor 6 mm², 5-polig Voor 1,5 mm², 3-/4-polig Voor 1,5 mm², 5-polig Voor 2,5 mm², 4-polig Voor 2,5 mm², 5-polig Voor 6 mm², 5-polig Voor 1,5 mm², 5-polig / 2,5 mm², 4-polig, sleutelwijdte 22 Voor 2,5 mm², 5-polig, sleutelwijdte 27 Voor 1,5 mm², 3-/4-polig Voor 1,5 mm², 5-polig Voor 2,5 mm², 4-polig Voor 2,5 mm², 5-polig Voor 6 mm², 5-polig Voor één SFC-i-kabel 2,5 mm², 4-polig Voor twee SFC-i-kabels 2,5 mm², 4-polig ⑪ Schermfolie, voor het vastzetten van afschermvlechtwerk van afgeschermde kabels 1414723 1414758 1414758 1404528 1411403 1414724 1414759 1414759 1404529 1411404 1670206 1670646 1414729 1414760 1425950 1404530 1411402 1582462 1582464 1404531