Productlijst installatiesysteem IPD

Filters

18 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Wanddoorvoer - IPD WD 3P2,5 M20 GY - 1047319

Wanddoorvoer, Push-in aansluiting, aantal polen: 2+PE, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, lichtgrijs, kabeldiameterbereik: 6 mm ... 9 mm en 8 mm ... 13 mm, Push-in-aansluiting

Wanddoorvoer - IPD WD 3P2,5 M20 BK - 1047321

Wanddoorvoer, Push-in aansluiting, aantal polen: 2+PE, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, zwart, kabeldiameterbereik: 6 mm ... 9 mm en 8 mm ... 13 mm, Push-in-aansluiting

Wanddoorvoer - IPD WD 3P2,5 M25 GY - 1047322

Wanddoorvoer, Push-in aansluiting, aantal polen: 2+PE, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, lichtgrijs, kabeldiameterbereik: 6 mm ... 9 mm en 8 mm ... 13 mm, Push-in-aansluiting

Wanddoorvoer - IPD WD 3P2,5 M25 BK - 1047324

Wanddoorvoer, Push-in aansluiting, aantal polen: 2+PE, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, zwart, kabeldiameterbereik: 6 mm ... 9 mm en 8 mm ... 13 mm, Push-in-aansluiting

Wanddoorvoer - IPD WD 5P2,5 M25 GY - 1047344

Wanddoorvoer, Push-in aansluiting, aantal polen: 4+PE, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, lichtgrijs, kabeldiameterbereik: 7 mm ... 11 mm en 11 mm ... 16 mm, Push-in-aansluiting

Wanddoorvoer - IPD WD 5P2,5 M25 BK - 1047345

Wanddoorvoer, Push-in aansluiting, aantal polen: 4+PE, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, zwart, kabeldiameterbereik: 7 mm ... 11 mm en 11 mm ... 16 mm, Push-in-aansluiting

nieuw

Wanddoorvoer - IPD WD 3P2,5 0,5 M20 GY - 1047347

Wanddoorvoer, Push-in aansluiting, aantal polen: 2+PE, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, lichtgrijs, kabeldiameterbereik: 6 mm ... 9 mm en 8 mm ... 13 mm, Push-in-aansluiting, kabellengte: 0,5 m

nieuw

Wanddoorvoer - IPD WD 3P2,5 0,5 M20 BK - 1047348

Wanddoorvoer, Push-in aansluiting, aantal polen: 2+PE, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, zwart, kabeldiameterbereik: 6 mm ... 9 mm en 8 mm ... 13 mm, Push-in-aansluiting, kabellengte: 0,5 m

nieuw

Wanddoorvoer - IPD WD 3P2,5 1,0 M20 GY - 1047350

Wanddoorvoer, Push-in aansluiting, aantal polen: 2+PE, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, lichtgrijs, kabeldiameterbereik: 6 mm ... 9 mm en 8 mm ... 13 mm, Push-in-aansluiting, kabellengte: 1 m

nieuw

Wanddoorvoer - IPD WD 3P2,5 1,0 M20 BK - 1047353

Wanddoorvoer, Push-in aansluiting, aantal polen: 2+PE, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, zwart, kabeldiameterbereik: 6 mm ... 9 mm en 8 mm ... 13 mm, Push-in-aansluiting, kabellengte: 1 m

18 Treffers