SUBCON 15 HD/M-SH
-
D-SUB-busconnector
5604602
D-SUB-connector, 15-polig, twee 35°-kabelinvoeren, universeel type voor alle systemen, pinbezetting: 1, 2, 3, ..., 14, 15 op schroefaansluitklem
Productdetails
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Producttype | Dataconnector |
Pinbezetting | alle aansluitingen 1:1 op schroefklem |
nominale spanning UN | 48 V AC/DC |
nominale stroom IN | ≤ 1 A |
D-SUB-connector | |
Aansluitmethode | High Density D-SUB-stiftconnector |
Min. aderdoorsnede massief | 0,14 mm² |
Max. aderdoorsnede massief | 1,5 mm² |
Min. aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 1,5 mm² |
min. aderdoorsnede AWG | 30 |
max. aderdoorsnede AWG | 16 |
signaal | point-to-point |
Breedte | 16 mm |
Hoogte | 49,8 mm |
lengte | 61 mm |
materiaal behuizing | ABS, gemetalliseerd |
kabelbuitendiameter | 4 mm ... 12,7 mm |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | > 50 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 75 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 80 °C |
hoogtepositie | 5000 m |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
Artikelnummer | 5604602 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNC511 |
Productcode | DNC511 |
GTIN | 4046356685214 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 77,1 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 76,5 g |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440302 |
ECLASS-15.0 | 27440322 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001132 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem