De nieuwe SUBCON-PLUS-snelmontageconnectoren met M12-aansluiting garanderen een foutloze installatie van bussystemen, dankzij de toepassing van volledig geteste componenten zoals kabels en connectoren. Het innovatieve behuizingsconcept biedt de best mogelijke mechanische bescherming tegen invloeden van buitenaf bij tegelijkertijd een gering gewicht. Daarmee zijn de snelmontageconnectoren ook geschikt voor toepassingen met veel trillingen. De unieke SPEEDCON-snelvergrendeling op de M12-aansluitingen biedt een betrouwbare aansluiting met slechts een halve draai.
SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12
-
D-SUB-busconnector
2902326
D-SUB-connector, 9-polig, bus, bezetting: 2, 3, 5, 7, 9; twee M12-kabelingangen (A-gepolariseerd), axiaal. Bussysteem: CAN, CANopen®. Afsluitweerstand via aparte M12-terminator.
Productdetails
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Producttype | Dataconnector |
| MTTF | 6706 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 25 °C, arbeidscyclus 21% ) |
| 1817 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 34,25% ) | |
| 155 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 100% ) | |
| Pinbezetting | 2, 3, 5, 7, 9 |
| nominale spanning UN | 5 V |
| nominale stroom IN | 100 mA |
| Aanhaalmoment | ... 0,4 Nm |
| D-SUB-connector | |
| Aansluitmethode | D-SUB-bus |
| M12-connector | |
| Aansluitmethode | M12-stiftconnector, A-gecodeerd |
| M12-connector | |
| Aansluitmethode | M12-busconnector, A-gecodeerd |
| bussysteem | CAN, CANopen, SafetyBus-P |
| signaal | CAN |
| CANopen® |
| Maatschets |
|
| Breedte | 16 mm |
| Hoogte | 75 mm |
| lengte | 38 mm |
| materiaal (Behuizing) | Polyamide |
| Mechanische gegevens | |
| bevestigingsschroeven | 4-40 UNC |
| Aanhaalmoment | 0,4 Nm |
| Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Trilling (bedrijf): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in XYZ...richting |
| Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | schok (bedrijf): 15 g, gedurende 11 ms, halfsinus-schokimpuls |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP40 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 80 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| omgevingstemperatuur (montage) | -20 °C ... 80 °C |
| hoogtepositie | ≤ 5000 m (Beperking, zie de fabrikantverklaring voor gebruik op hoogte) |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten | VDMA 24364:2018-05 |
| Artikelnummer | 2902326 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNC541 |
| Productcode | DNC541 |
| GTIN | 4046356655019 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 62,9 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 62,6 g |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| Land van herkomst | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440302 |
| ECLASS-15.0 | 27440322 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001132 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | d958f5aa-00a4-41be-b945-0c44901b5f01 |
Compatibele producten
-
-
SAC-5P-M12FS CAN TR - Afsluitweerstand 1529344
-
SAC-5P-MS/ 0,3-920/FS SCO - Bussysteemkabel 1518258
-
SAC-5P-MS/ 1,0-920/FS SCO - Bussysteemkabel 1518274
-
SAC-5P-MS/ 5,0-920/FS SCO - Bussysteemkabel 1518290
-
SAC-5P-MS-FS SCO/920/... - Bussysteemkabel 1538157
-
SAC-5P-MS/ 2,0-920 SCO - Bussysteemkabel 1518177
-
SAC-5P-MS-FR SCO/920/... - Bussysteemkabel 1433304
-
SUBCON-PLUS-CAN/90X/PG/M12 - D-SUB-busconnector 2902730
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/PG/M12 - D-SUB-busconnector 2902322
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/PG/M12 - D-SUB-busconnector 2902324
-
SF-PH 0-60 - Schroevendraaier 1212558
Uw voordelen
Confectionering onder veldomstandigheden
Snelle aansluiting dankzij M12 SPEEDCON-snelvergrendeling
Doorgecontacteerde afscherming van M12 naar D-SUB
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem