BC 53,6 OT U22 KMGY
-
Bovenste behuizingsdeel
2896429
DIN-railbehuizing voor toepassing in installatieverdelers volgens DIN 43880, bovenste behuizingsdeel (U22) met ventilatiesleuven, Inbouwdiepte aansluittechniek: 22,35 mm, breedte: 53,6 mm, hoogte: 89,7 mm, diepte: 49,78 mm, kleur: lichtgrijs (vergelijkbaar RAL 7035)
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
| Montage-instructie | Let op de gebruikersinformatie in de downloadsectie. |
| Producttype | Bovenste behuizingsdeel |
| Behuizingstype | DIN-railbehuizing voor toepassing in installatieverdelers volgens DIN 43880 |
| Behuizingsserie | BC |
| Productfamilie | BC 53,6.. |
| Max. aantal polen | 32 (rastermaat: 2,5 mm) |
| 24 (rastermaat: 3,5 mm) | |
| 20 (rastermaat: 5 mm) | |
| 12 (rastermaat: 7,5 mm) | |
| Aantal (Aansluitopeningen) | 2 |
| Ventilatieopening aanwezig | ja |
| Maatschets |
|
| Breedte | 53,6 mm |
| Hoogte | 89,7 mm |
| diepte | 49,78 mm |
| Deeleenheid | 3 TE |
| Printplaatontwerp | |
| Printplaatdikte | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Kleur (Bovenste behuizingsdeel) | lichtgrijs (RAL 7035) |
| materiaal Bovenste behuizingsdeel | PC |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| Oppervlakte-toestand | onbehandeld |
| Trillingstest | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| frequentie | 10 - 150 - 10 Hz |
| sweep-snelheid | 1 octaaf/min. |
| amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Versnelling | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| testduur per as | 2,5 h |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
| Gloeidraadtest | |
| testspecificatie | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| temperatuur | 850 °C |
| inwerkingsduur | 30 s |
| mechanische bestendigheid/valtrommel | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| valhoogte | 50 cm |
| frequentie | 50 |
| Schokken | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| schokvorm | halfsinus |
| Versnelling | 15g |
| schokduur | 11 ms |
| Aantal schokken per richting | 3 |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
| beschermklasse (IP-code) | |
| testspecificatie | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| Max. te bereiken IP-code | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 95 % |
| Aantal printplAatbevestigingen | 6 |
| Type printplaatbevestiging | vergrendeling |
| printplaatdikte | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| montagetechniek | Inklikken |
| verpakkingsmethode | verpakt in karton |
| soort verpakking | Karton |
| Artikelnummer | 2896429 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | ACHBAB |
| Productcode | ACHBAB |
| GTIN | 4046356103206 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 23,55 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 23,39 g |
| Douanetariefnummer | 84879090 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
MKDSN 1,5/ 2 HT BK - Printklem 1985849
-
MKDSN 2,5/ 3 HT BK - Printklem 1985933
-
MKDS 1,5/ 3 - Printklem 1715035
-
MKDSN 2,5/ 3 - Printklem 1890976
-
MKKDSH 3/ 3 - Printklem 1721346
-
GMKDS 1,5/ 3 - Printklem 1717033
-
GMKDSP 3/ 3 - Printklem 1732034
-
SPTA 1/12-3,5 - Printklem 1752201
-
SPTA 1/10-5,0 - Printklem 1752298
-
FK-MPT 0,5/13-3,5-H - Printklem 1928877
-
FK-MPT 0,5/13-ST-3,5 - Printconnectoren 1914043
-
PTSA 0,5/16-2,5-Z - Printklem 1990148
-
PTSA 0,5/16-2,5-F - Printklem 1989887
-
PTS 1,5/ 9-5,0-H - Printklem 1792931
-
PT 1,5/ 9-5,0-H - Printklem 1935239
-
PT 1,5/ 9-PH-5,0 - Printconnectoren 1755651
-
PST 1,3/ 9-5,0 - Pin header 1933257
-
MKKDS 1,5/ 3 - Printklem 1725025
-
MKKDSG 3/ 3 - Printklem 1721087
-
ZFKDS 1,5C-5,0 - Printklem 1889259
-
PTDA 1,5/13-PH-3,5 - Printconnectoren 1725250
-
PTDA 2,5/ 9-PH-5,0 - Printconnectoren 1725649
-
SPTD 1,5/ 8-H-3,5 - Printklem 1841555
-
SPT-THR 1,5/12-V-3,5 P20 R72 - Printklem 1823298
-
SPT-THR 1,5/ 9-V-5,0 P20 R88 - Printklem 1823489
-
SPTA-THR 1,5/ 9-5,08 R72 - Printklem 1071209
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT-SMD - Modulaire RJ45-printplaatconnectors 1149611
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-LED - Modulaire RJ45-printplaatconnectors 1149867
-
CUC-MP-J1ST-A/2R4LT - Modulaire RJ45-printplaatconnectors 1149858
-
BC 53,6 UT HBUS KMGY - Onderste behuizingsdeel 1210716
-
BC 53,6 UT HBUS GY7042 - Onderste behuizingsdeel 1566667
-
BC 53,6 DKL R GN - Beschermkap 1556475
-
BC 53,6 DKL R BK - Beschermkap 2201608
-
BC 53,6 DKL R KMGY - Beschermkap 2896432
-
BC 53,6 DKL S TRANS - Beschermkap 2896445
-
FR 1,27/ 6-FV 6,25 - SMD-contraconnectoren 1374026
-
FR 1,27/ 16-FV 6,25 - SMD-contraconnectoren 1374028
-
FR 1,27/ 32-FV 6,25 - SMD-contraconnectoren 1374031
-
FR 1,27/ 40-FV 6,25 - SMD-contraconnectoren 1374032
-
FR 1,27/ 6-FV 9,05 - SMD-contraconnectoren 1374872
-
FR 1,27/ 16-FV 9,05 - SMD-contraconnectoren 1374874
-
FR 1,27/ 32-FV 9,05 - SMD-contraconnectoren 1374879
-
FR 1,27/ 40-FV 9,05 - SMD-contraconnectoren 1374880
-
FR 1,27/ 6-MV 1,75 - SMD-stiftconnectoren 1373826
-
FR 1,27/ 16-MV 1,75 - SMD-stiftconnectoren 1373828
-
FR 1,27/ 32-MV 1,75 - SMD-stiftconnectoren 1373886
-
FR 1,27/ 40-MV 1,75 - SMD-stiftconnectoren 1373887
-
FR 1,27/ 6-MV 3,25 - SMD-stiftconnectoren 1337137
-
FR 1,27/ 16-MV 3,25 - SMD-stiftconnectoren 1337139
-
FR 1,27/ 32-MV 3,25 - SMD-stiftconnectoren 1337147
-
FR 1,27/ 40-MV 3,25 - SMD-stiftconnectoren 1337142
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-SMD - Modulaire RJ45-printplaatconnectors 1149882
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-SMD-LED - Modulaire RJ45-printplaatconnectors 1149873
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-SMD - Modulaire RJ45-printplaatconnectors 1149874
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT - Modulaire RJ45-printplaatconnectors 1149872
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT-LED - Modulaire RJ45-printplaatconnectors 1149871
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT - Modulaire RJ45-printplaatconnectors 1149870
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB - Modulaire RJ45-printplaatconnectors 1149868
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - Modulaire RJ45-printplaatconnectors 1149866
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT-THR - Modulaire RJ45-printplaatconnectors 1337238
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT-THR-LED - Modulaire RJ45-printplaatconnectors 1337239
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-THR - Modulaire RJ45-printplaatconnectors 1337240
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-THR-LED - Modulaire RJ45-printplaatconnectors 1337243
-
CUC-COX-J1M-A/KFS - Coaxiale printplaatconnector 1340151
-
CUC-COX-J1M-A/KBS - Coaxiale printplaatconnector 1340153
-
CUC-COX-J1M-A/LFS - Coaxiale printplaatconnector 1340150
-
CUC-COX-J1M-A/LBS - Coaxiale printplaatconnector 1340152
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 1,15 - SMD-stiftconnector afgeschermd 1043786
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 1,15 - SMD-stiftconnector afgeschermd 1043787
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 1,15 - SMD-stiftconnector afgeschermd 1043790
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 2,65 - SMD-stiftconnector afgeschermd 1043731
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 2,65 - SMD-stiftconnector afgeschermd 1043733
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 2,65 - SMD-stiftconnector afgeschermd 1043757
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 4,85 - SMD-female connector strip afgeschermd 1043710
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 4,85 - SMD-female connector strip afgeschermd 1043711
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 4,85 - SMD-female connector strip afgeschermd 1043714
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 7,85 - SMD-female connector strip afgeschermd 1043682
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 7,85 - SMD-female connector strip afgeschermd 1043683
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 7,85 - SMD-female connector strip afgeschermd 1043685
-
CUC-USB2.0-J1ST-AV/UAF-THT - USB-printplaatconnectoren 1332630
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB-printplaatconnectoren 1332631
-
CUC-USB2.0-J1ST-S/UAF-THT - USB-printplaatconnectoren 1332632
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - USB-printplaatconnectoren 1332634
-
CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB-printplaatconnectoren 1332637
-
CUC-USB3.0-J1ST-S/UAF-THT - USB-printplaatconnectoren 1332638
-
CUC-USB3.0-J1ST-AV/UAF-THT - USB-printplaatconnectoren 1332636
-
CUC-USB3.0-J1ST-S/UAF-THR - USB-printplaatconnectoren 1430989
-
CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD - USB-printplaatconnectoren 1332645
-
CUC-USB3.1-J1ST-S/UCF-SMD - USB-printplaatconnectoren 1332646
-
CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD/THR - USB-printplaatconnectoren 1332643
-
SPE-T1-STSM-180 - SPE-printplaatconnectoren 1163798
-
SPE-T1-STRM-90 - SPE-printplaatconnectoren 1163797
-
SPE-T1-STRM-90-LED - SPE-printplaatconnectoren 1215778
-
SPE-T1-M8MSM-180-SMD - SPE-printplaatconnectoren 1215777
-
SPE-T1-M8MSM-180 - SPE-printplaatconnectoren 1163793
-
SPE-T1-M8MRM-90 - SPE-printplaatconnectoren 1163795
-
HBUS8 53,6-8P-1S BK - Montagerail-busconnector 1249064
-
HBUS 53,6-16P-3S BK - Montagerail-busconnector 2896322
-
HBUS 53,6-16P-1S BK - Montagerail-busconnector 2896458
-
HBUS8-B SET BK - Afdekkap 1252176
-
HBUS-B SET BK - Afdekkap 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Pin header 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Pin header 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Pin header 1252178
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Pin header 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Verhoogde rand 2896998
-
BC 53,6 PLATE GY7035 - Inlegplaat 1163650
-
BC 17,6 HS 90 AL - Koellichaam 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Koellichaam 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Koellichaam 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Koellichaam 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Koellichaam 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Schroevenset 1756991
Uw voordelen
Op elkaar afgestemd behuizings- en aansluitsysteem voor een snellere ontwikkeling van apparaten
Specifieke onlineconfiguratie voor talrijke toepassingen in de gebouwenautomatisering
Gevarieerde aansluittechniek
Te monteren op montagerails of aan de wand
Optioneel met op montagerail te monteren busconnectoren alsmede vermogensverbindingssysteem
Montage zonder gereedschap
Leverbaar in bouwbreedten van 1 ... 9 deeleenheden (17,8 mm ... 161,6 mm)
Normconform volgens DIN EN 43880
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem