FL PLUG RJ45 GR/2
-
RJ45-connectoren
2744856
RJ45-connectoren, bouwvorm: RJ45, beschermklasse: IP20, aantal polen: 8, 1 Gbit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiaal: Kunststof, aansluitmethode: Krimpaansluiting, aansluitdoorsnede: AWG 26- 24, kabelaansluiting: recht, kleur: grijs, Ethernet
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Set met 2 connectoren
Eenvoudige montage met een crimpgereedschap
Met grijze knikbeschermingstule aanbevolen voor rechte niet gekruiste kabels