Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SUBCON-PLUS F1 - D-SUB-busconnector
2744267

D-SUB-connector, 9-polige bus, twee kabelingangen onder een hoek van 35°, bussysteem: MODBUS, BODBUS-PLUS, BITBUS, ARCNET, MULT/MININET(B&R), SYSTEM 2003(B&R), P-NET, pinbezetting: 1, 2, 3, 5, 6, 8; schroefaansluitklemmen

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Separate klemmen voor elke kabel
Eenvoudige montage door kartelschroeven
Kabelinvoer flexibel te selecteren
Hoge EMC-bestendigheid
Confectionering onder veldomstandigheden
Hoge overdrachtssnelheid
Universeel inzetbaar
Wijziging van de D-SUB-oriëntatie door draaibaar aansluitblok