ME-IO 18,8 C 9U 7035 - Behuizingsafdekkap
2201806

Montagerailbehuizing, 9U, Behuizingafdekkap, breedte: 18,9 mm, hoogte: 98,8 mm, diepte: 26 mm, kleur: lichtgrijs (vergelijkbaar RAL 7035)

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Montage zonder gereedschap
Kunststof conform UL94 V0: voor hoge eisen aan de brandbaarheid
Mechanisch bewerkbaar voor toepassingsspecifieke aansluittechniek
Afdekking voor doorlopend afgesloten voorzijden van apparaten