SACC-M12MSD-4CON-PG 9-SH - Dataconnector
1521261

Dataconnector, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, afgeschermd, connector recht M12, polarisatie: D, schroefaansluiting, materiaal rand: messing, vernikkeld, kabelwartel Pg9, kabelbuitendiameter 6 mm ... 8 mm

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Schroefaansluiting: betrouwbare aansluittechniek voor een groot aantal verschillende aders
Signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen