Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

CUC-DSC-C1BAU-S/DSC22 - D-SUB-crimpcontact
1418789

D-SUB-crimpcontact, Stift, gedraaid, contactdiameter: 0,76 mm, nominale stroom: 3 A, aansluitdoorsnede: 0,08 mm2 ... 0,34 mm2, AWG 28...22 , materiaal contact: Metaal

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Hoge kwaliteit
Diverse aansluitingen voor elke toepassing
Gedraaid contact