standaardcontact voor D-SUB-contactblokken
CUC-DSC-J1BAU-S/DSC28
-
D-SUB-crimpcontact
1418787
D-SUB-crimpcontact, serie: HC-M-DSUB-C, Bus, gedraaid, contactdiameter: 1 mm, nominale stroom: 5 A, aansluitdoorsnede: 0,08 mm2 ... 0,12 mm2, AWG 28...24 , materiaal contact: Metaal
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Hoge kwaliteit
Diverse aansluitingen voor elke toepassing
Gedraaid contact