VS-PPC-C1-MNNA-4Q5-EMC
-
RJ45-connectoren
1403366
RJ45-connectoren, beschermklasse: IP65/IP67, aantal polen: 4, CAT5 (IEC 11801:2002), materiaal: metaal, aansluitmethode: IDC-snelaansluiting, aansluitdoorsnede: AWG 22- 22, kabelaansluiting: recht, kleur: zilver, PROFINET
Productdetails
Algemeen | Dit product voldoet aan de eisen van de richtlijn PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, version 3.01, order no: 2.252 |
Producttype | Dataconnector (aan kabelzijde) |
bouwvorm | RJ45 |
sensortype | PROFINET |
aantal polen | 4 |
stekerbeeld | RJ45 8(4) |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | ja |
kabeluitgang | recht |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | I |
vervuilingsgraad | 2 |
nominale spanning (III/3) | 72 V (DC) |
Nominale stroom | 1,75 A |
nominale spanning UN | 48 V |
nominale stroom IN | 1,75 A |
overgangsweerstand | 0,001 Ω (draad - IDC) |
0,005 Ω (litzendraad - IDC) | |
overdrachtsmedium | Koper |
overdrachtseigenschappen (categorie) | CAT5 |
overdrachtssnelheid | 100 MBit/s |
Aansluittechniek | |
Aansluitmethode | IDC-snelaansluiting |
aansluitdoorsnede AWG | 22 ... 22 (massief) |
22 ... 22 (flexibel) | |
aansluitdoorsnede | 0,32 mm² (massief) |
0,36 mm² (flexibel) |
Breedte | 22 mm |
Hoogte | 30 mm |
lengte | 72 mm |
Kleur | zilver |
materiaal | Metaal |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
Materiaal afdichting O-ring | NBR |
Materiaal afdichting kabelafdichting | TPE |
materiaal afdichting | NBR |
materiaal behuizing | metaal |
materiaal behuizingsoppervlak | vernikkeld |
materiaal kabelafdichting | TPE |
materiaal contact | CuSn |
materiaal contactoppervlak | Au/Ni |
materiaal contactblok | PC |
materiaal O-ring | NBR |
Materiaal wartel | CuZn |
kabelbuitendiameter | 5 mm ... 8 mm |
kabelbuitendiameter | 5 mm ... 8 mm |
aderdoorsnede | 0,14 mm² |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 500 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65/IP67 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 45 °C |
normen/bepalingen | IEC PAS 61076-3-117 |
Artikelnummer | 1403366 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | ABNOAA |
Productcode | ABNOAA |
GTIN | 4046356708319 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 79,6 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 79,6 g |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440290 |
ECLASS-15.0 | 27440290 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nr.: 119-47-1) |
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-nr.: 3147-75-9) | |
SCIP | 4c36334a-a348-4c03-908d-385a8733c65d |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem