Verdelerblok, Artikelfamilie: PRC 20, bouwvorm: Y-verdeler, kleur: zwart, aantal polen: 5, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 20 A, Instelmogelijkheid voor de ongrendeling: 1. met gereedschap of 2. handmatig
Verdeler voor installatiesystemen
Met voorgeconfectioneerde verdelers in verschillende uitvoeringen is de elektro-installatie snel uit te voeren en op lange termijn stabiel. T-verdelers maken het gemakkelijk om aftakleidingen in ringsystemen te realiseren. H-verdelers bieden tot drie uitgangen, afhankelijk van het beoogde gebruik, en maken zo het creëren van sterstructuren in uw elektro-installatie mogelijk.
Verdelerblok, Artikelfamilie: PRC 20, bouwvorm: Y-verdeler, kleur: zwart, aantal polen: 2, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 20 A, Instelmogelijkheid voor de ongrendeling: 1. met gereedschap of 2. handmatig, toepassingsbereik: DC
Verdelerblok, Artikelfamilie: PRC 20, bouwvorm: Y-verdeler, kleur: zwart, aantal polen: 3, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 20 A, Instelmogelijkheid voor de ongrendeling: 1. met gereedschap of 2. handmatig, toepassingsbereik: SIGNAL
Verdelerblok, Artikelfamilie: PRC 20, bouwvorm: Y-verdeler, kleur: zwart, aantal polen: 2, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 20 A, Instelmogelijkheid voor de ongrendeling: 1. met gereedschap of 2. handmatig, toepassingsbereik: BUS
Verdelerblok, Artikelfamilie: PRC 20, bouwvorm: Y-verdeler, kleur: zwart, aantal polen: 2, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 20 A, Instelmogelijkheid voor de ongrendeling: 1. met gereedschap of 2. handmatig, toepassingsbereik: AC
Verdelerblok, Artikelfamilie: PRC 20, bouwvorm: Y-verdeler, kleur: zwart/groen, aantal polen: 4, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 20 A, Instelmogelijkheid voor de ongrendeling: 1. met gereedschap of 2. handmatig, toepassingsbereik: BUS
Montagemateriaal, Artikelfamilie: PRC 20, kleur: zwart
Verdelerblok, Artikelfamilie: PRC 20, bouwvorm: Y-verdeler, kleur: zwart, aantal polen: 5, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 20 A, Instelmogelijkheid voor de ongrendeling: 1. met gereedschap of 2. handmatig, toepassingsbereik: DALI
Verdelerblok, Artikelfamilie: PRC 20, bouwvorm: Y-verdeler, kleur: zwart/rood, aantal polen: 4, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 20 A, Instelmogelijkheid voor de ongrendeling: 1. met gereedschap of 2. handmatig, toepassingsbereik: AC
Verdelerblok, Artikelfamilie: PRC 20, bouwvorm: Y-verdeler, kleur: zwart, aantal polen: 5, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 20 A, Instelmogelijkheid voor de ongrendeling: 1. met gereedschap of 2. handmatig, toepassingsbereik: SIGNAL
Uw voordelen
- Tijdbesparende, eenvoudige energieverdeling voor grote bekabelingsprojecten
- Snelaansluitings- en vergrendelingstechnieken voor veilige en gemakkelijke installatie en montage
- Robuuste en weerbestendige materialen maken gebruik binnen en buiten mogelijk
- Klantspecifieke varianten en plaatsing van componenten op aanvraag mogelijk
Nieuwe producten
IPD-energieverdeling comfortabel en individueel geconfigureerd
Configurator voor installatieconnectoren en -verdelers
Configureer uw energieverdeling comfortabel met IPD-installatieconnectoren en -verdelers. Pas eenvoudig de connectoren en kabellengten aan uw situatie aan. De intuïtieve menunavigatie en de 3D-weergave maken configureren kinderspel. Exporteer de artikellijst of bestel uw oplossing direct.
Het IPD-installatiesysteem met Push-in-aansluiting
Ervaar eenvoudige energieverdeling met installatieconnectoren en -verdelers van de IPD-serie. Het IPD-installatiesysteem wordt gemakkelijk en zonder gereedschap geïnstalleerd dankzij de Push-in Technology en snelvergrendeling. De installatie verloopt snel en veilig, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen. Alle componenten zijn met IP66, IP68 en IP69K bijzonder robuust en beschermd tegen water en stof. Dit garandeert een bijzonder duurzame bekabeling in ruwe outdooromgevingen en industriële omgevingen.
Het QPD-installatiesysteem met IDC-aansluiting
Een industriële energieverdeling hoeft niet tijdrovend en gecompliceerd te zijn. Dat bewijst het installatiesysteem QPD voor vermogens tot 690 V/40 A. Dankzij de beproefde IDC-snijaansluiting QUICKON worden kabels tot 5 x 6,0 mm² eenvoudig en snel zonder strippen en schroeven aangesloten. U hebt de keuze tussen vaste en steekbare aansluitingen en kunt zo flexibele verdelingsoplossingen opbouwen.
Installatiesysteem PRC
Het PRC-installatiesysteem is bij uitstek geschikt voor de compacte en veilige vermogensoverdracht tot 35 A. Hoge beschermklassen en een schokbestendigheid tot IK08 beveiligen uw stroomverdeling, zelfs bij extreme omgevingsomstandigheden. De ontgrendelbare vergrendeling met de keuze tussen bediening met de hand of met gereedschap biedt ook meer flexibiliteit bij de installatie en het onderhoud van uw systeem.