PRC 20/5-C3-BD-Y - Verdelerblok
1526199

Verdelerblok, Artikelfamilie: PRC 20, bouwvorm: Y-verdeler, kleur: zwart, aantal polen: 5, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 20 A, Instelmogelijkheid voor de ongrendeling: 1. met gereedschap of 2. handmatig, toepassingsbereik: DALI

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Minder bedradingswerk op de bouwplaats dankzij plug-and-play
Minder bedradingsfouten dankzij 100 % controle in de productie
Inpluggen en vergeten dankzij het gebruik van beproefde materialen
Handmatige vergrendeling of vergrendeling met gereedschap - u beslist ter plaatse in een handomdraai
Ontworpen voor extreme omgevingsomstandigheden