Kabelverbinder-wanddoorvoer aan één zijde met QPD-moer, zwart, 4+PE-polig, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2 / 690 V / 20 A, voor kabeldiameters van 9 mm ... 16 mm
Kabelverbinders voor de signaal-, data-, en vermogenskabels
Kabels verlengen en beschadigde kabels repareren zijn dagelijks uitdagingen voor elektriciens. Met kabels voor de signaal-, vermogens- of dataoverdracht alsook met kabelverbinders is dat snel en betrouwbaar uit te voeren. Phoenix Contact biedt kabelverbinders met schroefaansluiting of IDC-snijaansluiting voor een aderaansluiting van 0,14 mm² tot 6 mm².
Kabelverbinder-wanddoorvoer aan weerszijden met QPD-moer, zwart, 4+PE-polig, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2 / 690 V / 20 A, voor kabeldiameters van 6 mm ... 11 mm.
Afdekkap, Artikelfamilie: PRC 35, kleur: zwart, aantal polen: 5, aderdoorsnede min.: 0,75 mm2, aderdoorsnede max.: 4 mm2, nominale spanning: 1000, min. kabeldiameter: 9,5 mm, max. kabeldiameter: 12,5 mm, Sluitklep als bescherming tegen binnendringend vocht
Kabelverbinders, Artikelfamilie: PRC 35, bouwvorm: recht, kleur: zwart, aantal polen: 5, aderdoorsnede min.: 0,75 mm2, aderdoorsnede max.: 4 mm2, nominale spanning: 1000, nominale stroom: 32 A, Aansluittype: schroefaansluiting, min. kabeldiameter: 9,5 mm, max. kabeldiameter: 12,5 mm
Kabelverbinder-wanddoorvoer aan één zijde met QPD-moer, zwart, 4+PE-polig, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2 / 690 V / 20 A, voor kabeldiameters van 6 mm ... 11 mm
Kabelverbinders, aansluitmethode: IDC-aansluiting, aantal polen: 3+PE, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, zwart, met één QUICKON-moer, polarisatie: Polarisatieprofiel, kabelbuitendiameter: 9 mm ... 14 mm
Kabelverbinders, aansluitmethode: IDC-aansluiting/ IDC-aansluiting, aantal polen: 3+PE, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, zwart, met twee QUICKON-moeren, polarisatie: Polarisatieprofiel, kabelbuitendiameter: 6 mm ... 10 mm
Kabelverbinder-wanddoorvoer aan weerszijden met QPD-moer, zwart, 4+PE-polig, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2 / 690 V / 20 A, voor kabeldiameters van 9 mm ... 16 mm
Kabelverbinders, aansluitmethode: IDC-aansluiting, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, grijs, met twee QUICKON-moeren, polarisatie: Polarisatieprofiel, kabelbuitendiameter: 9 mm ... 14 mm
Kabelverbinder met QUICKON-snelaansluittechniek, 4-polig, aansluitdoorsnede 0,75 ... 1,5 mm2
Uw voordelen
- Snelle reparatie of verlenging van kabels met behulp van kabelverbinders: in combinatie met de connector ook als koppelverbinding
- Uitermate robuust: behuizing in de beschermklassen tot IP68/IP69K en IK08 voor een breed toepassingsbereik
- Maximale veiligheid: betrouwbare verbinding door mechanische polarisatie tegen foutief insteken en vingercontactbeveiliging
- Innovatief en tijdbesparend: kabelverbinders met QUICKON-snijaansluiting voor een tijdsbesparing tot 80 % bij het aansluiten op locatie
- Signalen en data betrouwbaar overdragen: 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen
Kabelverbinder van de serie QPD
Ervaar de efficiëntie van de kabelverbinders uit de QPD-serie van Phoenix Contact. De compacte kabelverbinders maken kabelverlengingen of reparaties veel gemakkelijker. Dankzij de geavanceerde IDC snijverbindingstechnologie kunt u uw arbeidskosten met wel 80 % verlagen. U kunt uw elektrische werkzaamheden in een mum van tijd voltooien. Kabelverbinders van QPD zijn een onmisbaar hulpmiddel voor elke elektricien - bijvoorbeeld op bouwplaatsen, in de machine- en installatiebouw of voor algemene elektro-installaties.
Snelle installatie zonder speciaalgereedschap
Energieverdeling hoeft niet tijdrovend te zijn. Dit wordt bewezen door de kabelverbinders van QPD. De IDC-snelaansluiting functioneert zonder strippen van de litzen. Er is geen duur speciaalgereedschap nodig voor de installatie. Bekijk de video om te zien hoe eenvoudig de installatie is.