PRC 5-SPLK-2,5 - Kabelverbinders
1274812

aansluitmethode

Kabelverbinders, Artikelfamilie: PRC 35, bouwvorm: recht, kleur: zwart, aantal polen: 5, aderdoorsnede min.: 0,75 mm2, aderdoorsnede max.: 4 mm2, nominale spanning: 1000, nominale stroom: 32 A, Aansluittype: schroefaansluiting, min. kabeldiameter: 9,5 mm, max. kabeldiameter: 12,5 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudige verlenging en reparatie van kabels
Geschikt voor gebruik buitenshuis dankzij UV- en zoutwaterbestendige kunststoffen
Gepatenteerde sluittechniek verhindert per ongeluk openen van de behuizing