Kabelverbinders, aansluitmethode: IDC-aansluiting, aantal polen: 2+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, zwart, met twee QUICKON-moeren, polarisatie: Polarisatieprofiel, kabelbuitendiameter: 10 mm ... 13 mm
Kabelverbinders voor de signaal-, data-, en vermogenskabels
Kabels verlengen en beschadigde kabels repareren zijn dagelijks uitdagingen voor elektriciens. Met kabels voor de signaal-, vermogens- of dataoverdracht alsook met kabelverbinders is dat snel en betrouwbaar uit te voeren. Phoenix Contact biedt kabelverbinders met schroefaansluiting of IDC-snijaansluiting voor een aderaansluiting van 0,14 mm² tot 6 mm².
QUICKON-kabelverbinder, zwart, 4+PE-polig, 2,5 mm2 ... 6,0 mm2 / 690 V / 40 A, voor kabeldiameters van 12 mm ... 20 mm
Kabelverbinder voor het verbinden van systeemkabels
Kabelverbinders, aansluitmethode: IDC-aansluiting, aantal polen: 3+PE, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, zwart, met twee QUICKON-moeren, polarisatie: Polarisatieprofiel, kabelbuitendiameter: 6 mm ... 10 mm
Kabelverbinders, aansluitmethode: IDC-aansluiting, 0,14 mm2 ... 0,34 mm2, 125 V, 5 A, zwart, polarisatie: nee, kabelbuitendiameter: 3,5 mm ... 6 mm
Kabelverbinder, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), 8-polig, halogeenvrij, afgeschermd, snijklemaansluiting, behuizingsmateriaal: zinkspuitgietwerk, vernikkeld, kabelbuitendiameter: 5 mm ... 9,7 mm
QUICKON-kabelverbinder, zwart, 4+PE-polig, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2 / 690 V / 20 A, voor kabeldiameters van 6 mm ... 11 mm
Kabelverbinders, aansluitmethode: IDC-aansluiting, aantal polen: 3+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, zwart, met twee QUICKON-moeren, polarisatie: Polarisatieprofiel, kabelbuitendiameter: 5 mm ... 7 mm en 7 mm ... 9,5 mm
Kabelverbinders, aansluitmethode: IDC-aansluiting, aantal polen: 3+PE, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, zwart, met één QUICKON-moer, polarisatie: Polarisatieprofiel, kabelbuitendiameter: 9 mm ... 14 mm
Kabelverbinders, aansluitmethode: IDC-aansluiting, aantal polen: 3+PE, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, zwart, met één QUICKON-moer, polarisatie: Polarisatieprofiel, kabelbuitendiameter: 6 mm ... 10 mm
Uw voordelen
- Snelle reparatie of verlenging van kabels met behulp van kabelverbinders: in combinatie met de connector ook als koppelverbinding
- Uitermate robuust: behuizing in de beschermklassen tot IP68/IP69K en IK08 voor een breed toepassingsbereik
- Maximale veiligheid: betrouwbare verbinding door mechanische polarisatie tegen foutief insteken en vingercontactbeveiliging
- Innovatief en tijdbesparend: kabelverbinders met QUICKON-snijaansluiting voor een tijdsbesparing tot 80 % bij het aansluiten op locatie
- Signalen en data betrouwbaar overdragen: 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen
Kabelverbinder van de serie QPD
Ervaar de efficiëntie van de kabelverbinders uit de QPD-serie van Phoenix Contact. De compacte kabelverbinders maken kabelverlengingen of reparaties veel gemakkelijker. Dankzij de geavanceerde IDC snijverbindingstechnologie kunt u uw arbeidskosten met wel 80 % verlagen. U kunt uw elektrische werkzaamheden in een mum van tijd voltooien. Kabelverbinders van QPD zijn een onmisbaar hulpmiddel voor elke elektricien - bijvoorbeeld op bouwplaatsen, in de machine- en installatiebouw of voor algemene elektro-installaties.
Snelle installatie zonder speciaalgereedschap
Energieverdeling hoeft niet tijdrovend te zijn. Dit wordt bewezen door de kabelverbinders van QPD. De IDC-snelaansluiting functioneert zonder strippen van de litzen. Er is geen duur speciaalgereedschap nodig voor de installatie. Bekijk de video om te zien hoe eenvoudig de installatie is.