SPE-T1-M12MRM-90 - SPE-printplaatconnectoren
1363338

SPE-printplaatconnectoren, bouwvorm: SPE, beschermklasse: IP65/IP67, aantal polen: 2, materiaal: LCP, aansluitmethode: THR-soldeeraansluiting, kabelaansluiting: recht, kleur: zwart, Single Pair Ethernet

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudige integratie: M12-stiftconnector- en busvarianten voor de gebruikelijke inductieve sensoren en vrijhangende verbindingen
Applicatie-overkoepelend: bereik tot 1000 m, overdrachtssnelheden tot 1 Gbit/s en vermogens tot 50 W
Absoluut veilig: ook bij extreme omgevingsomstandigheden een betrouwbare schermaansluiting van de netwerkkabels met Advanced Shielding Technology
Toekomstbestendig: genormeerde connectoren en kabels volgens IEC 63171-5

Vaak gestelde vragen


Voor welke Single Pair Ethernet-standaard van de IEEE is de connector geschikt?

De SPE-standaarden zijn gedefinieerd volgens IEEE 802.3 in de volgende tabel.... Meer bekijken

De SPE-standaarden zijn gedefinieerd volgens IEEE 802.3 in de volgende tabel.

Minder bekijken

Kan ik bestaande behuizingswartels uit het M8-/M12-portfolio gebruiken voor dit contactblok?

Ja, bestaande behuizingswartels van Phoenix Contact zijn compatibel en kunnen worden gebruikt. Zie onder "Toebehoren" van het artikel.


Welke varianten zijn er bij de behuizingswartels?

De behuizingswartels voor de contactblokken zijn verkrijgbaar als achterwand- en voorwandmontage. U vindt deze onder "Toebehoren" van het artikel.


Voor welk vergrendelingstype zijn de behuizingswartels geschikt?

De behuizingswartels zijn verkrijgbaar met schroef- en Push-Pull-vergrendelingssysteem.


Kan ik in niet-aangesloten toestand ook beschermklasse IP6x bereiken?

Informatie over de beschermklasse in gekoppelde en niet-gekoppelde toestand is te vinden bij de bijbehorende behuizingswartels onder "Toebehoren" van het artikel.


Voor welk verwerkingsproces zijn de SPE-connectors geschikt?

De connectors zijn geschikt voor automatische reflow-verwerking met pick-and-place.


Waar vind ik relevante gegevens over het design-in?

Meer informatie over het design-in vindt u in de technische tekeningen onder "Downloads".