Single Pair Ethernet M12-patchkabel
SPE-T1-M12MS/ 2,0-99B/M12FS
-
Netwerkkabel
1364621
Netwerkkabel, Single Pair Ethernet CAT B (1 Gbit/s), 2-polig, PUR halogeenvrij, groen, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), connector recht M12-SPE / IP67, op Busconnector recht M12-SPE / IP67, kabellengte: 2 m
Productdetails
| toepassing | Standaard |
| sensortype | Single Pair Ethernet |
| aantal polen | 2 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| Afgeschermd | ja |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | I |
| bussysteem | Ethernet |
| Signaalsoort/categorie | Single Pair Ethernet CAT B (ISO/IEC 63171), 1 Gbit/s |
| statusindicatie | nee |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| nominale spanning UN | 72 V DC |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Overdrachtssnelheid | maximaal 1 Gbit/s |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| Aansluiting 1 | |
| Maatschets |
Pinbezetting Single Pair Ethernet, 2-polig
|
| uitvoering | connector, 2-polig, afgeschermd (Advanced Shielding Technology) |
| aantal polen | 2 |
| Afgeschermd | ja |
| Afscherming | Advanced Shielding Technology |
| Signaalsoort/categorie | Single Pair Ethernet CAT B (ISO/IEC 63171), 1 Gbit/s |
| overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 3 |
| Aanhaalmoment | 0,4 Nm |
| materiaal Contact | Cu |
| materiaal Contactoppervlak | Ni/Au |
| materiaal Contactblok | PP |
| materiaal Wartel | Zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
| materiaal Handgreep | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
| materiaal Afdichting | FKM |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 85 °C |
| normcode | M12-connector |
| normen / bepalingen | IEC 63171-5 |
| Aansluiting 2 | |
| Maatschets |
Pinbezetting Single Pair Ethernet, 2-polig
|
| uitvoering | Busconnector, 2-polig, afgeschermd (Advanced Shielding Technology) |
| aantal polen | 2 |
| Afgeschermd | ja |
| Afscherming | Advanced Shielding Technology |
| Signaalsoort/categorie | Single Pair Ethernet CAT B (ISO/IEC 63171), 1 Gbit/s |
| overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 3 |
| Aanhaalmoment | 0,4 Nm |
| materiaal Contact | Cu |
| materiaal Contactoppervlak | Ni/Au |
| materiaal Contactblok | PP |
| materiaal Wartel | Zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
| materiaal Handgreep | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
| materiaal Afdichting | FKM |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 85 °C |
| normcode | M12-connector |
| normen / bepalingen | IEC 63171-5 |
| kabellengte | 2 m |
| Single Pair Ethernet PUR flexibel groen [99B] | |
| Maatschets |
|
| UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
| aantal polen | 2 |
| Afgeschermd | ja |
| Kabeltype | Single Pair Ethernet PUR flexibel groen [99B] |
| Aderopbouw | 1 x 2 x AWG 22/7, S/FTP |
| AWG signaalleiding | 22 |
| aderdoorsnede | 2x 0,34 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,6 mm |
| kabelbuitendiameter | 5,50 mm ±0,1 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | groen |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PE-schuim |
| afzonderlijke ader, kleur | wit, blauw |
| Getwiste aderparen | 2 aders tot aderpaar getwist |
| compleet getwist | 1 paar met vuldraden in de lengte getwist |
| optische schermafdekking | 90 % |
| isolatieweerstand | ≥ 5 GΩ*km |
| Lusweerstand | ≤ 120,00 Ω/km |
| Impedantie | 100 Ω ±5 Ω (bij 100 MHz) |
| nominale spanning kabel | ≤ 100 V |
| Testspanning ader/ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Testspanning ader/ader-afscherming | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| minimale buigradius, vast gelegd | 4 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 8 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 22 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 44 mm |
| Halogeenvrij | volgens IEC 60754-1 |
| vlambestendigheid | volgens IEC 60332-1-2 |
| UL 1581, Sec. 1061 (Cable Flame) | |
| volgens CSA FT1 | |
| oliebestendigheid | conform DIN EN 60811-404 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| -25 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| -25 °C ... 80 °C (bij installatie) | |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| IP67 | |
| normcode | M12-connector |
| normen/bepalingen | IEC 63171-5 |
| Opmerking | T1-SPE |
| Artikelnummer | 1364621 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | AF1BJI |
| Productcode | AF1BJI |
| GTIN | 4063151708696 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 131,3 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 222 g |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 8,561 kg CO2e |
Compatibele producten
Uw voordelen
Toekomstbestendig: genormeerde connectoren volgens IEC 63171-5 (IP67)
Eenvoudige integratie: steker- en busvarianten voor de gebruikelijke inductieve sensoren en vrijhangende verbindingen
Servicewerkzaamheden eenvoudig uitvoeren: M12connectoren kunnen worden aangesloten met IP20connectoren voor SPE
Veilig afgeschermd: patchkabels met Advanced Shielding Technology
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem