Dankzij een uitgebreid assortiment connectoren voor de dataoverdracht beschikt u altijd over de passende aansluiting. En het is heel eenvoudig: want bij Phoenix Contact krijgt u alle apparaatinterfaces uit één hand. Met onze verscheidenheid aan bouwvormen, polarisaties en pinbezettingen bieden wij u een universele oplossing voor koper- of lichtgeleiderbekabeling.
Ronde connectoren en dataconnectoren voor de printplaat
Ronde connectoren en dataconnectoren voor printplaten bieden u perfecte oplossingen voor industriële toepassingen en voor het netwerkkoppeling van slimme apparaten. Ronde connectoren in M8 en M12 en RJ45-, D-SUB-, HDMI-, coax-, lichtgeleiderkabel of SPE-dataconnectoren zorgen voor een toekomstgerichte dataoverdracht. Ons assortiment omvat varianten voor geautomatiseerd golf-, SMT- of THR-solderen en alle gangbare polarisaties, poolbeelden en beschermklassen.
Uw voordelen
- Optimale oplossingen voor de printplaat dankzij ronde connectoren in M8 en M12 aan de apparaatzijde en dataconnectoren van RJ45 via USB, SPE en D-SUB tot en met coax- en lichtgeleiderkabelaansluiting
- Hoge flexibiliteit dankzij afgeschermde en niet-afgeschermde varianten, rechte en niet-rechte uitgangen, verschillende signaaltypen evenals alle gangbare beschermklassen
- Snelle aansluiting dankzij innovatieve aansluitoplossingen voor apparaten in alle industrieel gebruikelijke beschermklassen en polarisaties
- Programmavarianten voor geautomatiseerde soldeerprocessen
Nieuwe producten
Belangrijkste kenmerken
Wij bieden u de juiste printplaatconnectoren voor uw toepassing. Profiteer van een unieke bandbreedte van het productenprogramma.
Ronde connectoren en dataconnectoren voor de printplaat | |
---|---|
Polarisaties | Voor alle gangbare netwerken (A, B, D, K, L, M, S, T, X, Y) |
Aantallen polen | 2 tot 12 |
Poolbeelden | 3+PE, 4+PE, 5+PE, RJ45, SPE, SPE M8 |
Beschermklassen | IP20 tot IP69K |
Overdrachtssnelheden | 1 tot 10 Gbit/s |
Typen sensoren | Universeel, Ethernet, PROFINET, Single Pair Ethernet |
Daarom zijn wij de juiste partner voor u
Het aantal verbindingen tussen machines, machineonderdelen en gebruikers neemt toe. Dit betekent dat de hoeveelheid gegevens toeneemt terwijl het ruimteaanbod gelijk blijft. Met de adviesexpertise van Phoenix Contact krijgt u de juiste oplossing voor uw apparaatinterface: onze datacommunicatie-experts vinden slimme oplossingen voor uw toepassing.
Wij laten u niet alleen bij de planning: wij ondersteunen u bij de apparaatontwikkeling, bijv. met snelle voorconfiguratie en 2D/3D-gegevens voor uw CAD-software. Tevens inbegrepen bij het support-pakket: een gratis sample service en betrouwbare logistiek met wereldwijde beschikbaarheid dankzij online bestelling.
De hoogwaardige connectoren van Phoenix Contact zijn gemaakt voor betrouwbare, langdurige apparaatcommunicatie. Dankzij onze uitgebreide expertise in aansluittechniek profiteert u van innovatieve oplossingen en een lange beschikbaarheid van producten. Laboratoriumproeven die verder gaan dan de norm en internationale toelatingen bevestigen de kwaliteit van onze producten.
Technologieën
Meer informatie over Single Pair Ethernet-technologie, de sleutel tot end-to-end gegevens- en vermogensoverdracht van de sensor naar de cloud.
Profiteer van betrouwbare gegevensoverdracht via beproefde, op koper gebaseerde technologie.
De optische dataoverdracht via lichtgeleiderkabels maakt overdrachtssnelheden tot en met 40 Gbit/s over vele kilometers mogelijk.
5G, OPC UA, LoRaWAN, IEC 60870-5-104: de toekomstbestendige overdrachtstechnologieën voor een betrouwbare communicatie.
Van de push-in- via de meeraderige aansluiting tot en met de schroefverbinding: informeer naar de veelzijdigheid van aansluittechnieken.
Richt printplaten efficiënt en procesveilig in: onze apparatenaansluittechniek is geschikt voor handmatige, semi- en volautomatische productie.