Met een voetafdruk van 15 mm x 62 mm kunnen tot 16 aansluitingen op één Axioline Smart Element worden gerealiseerd. U kunt aders met een aderdoorsnede tot 1,5 mm² aansluiten met adereindhulzen inclusief kunststof mof.
Axioline F, analoog ingangsmoduul, Actieve analoge ingangen: 8 (HART), 4 mA ... 20 mA, aansluittechniek: 2-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, Extreme Conditions-variant, HART-functionaliteit, HART-functionaliteit, beschermklasse: IP20, inclusief bussokkelmoduul en Axioline F connectoren