U kunt Axioline Smart Elements integreren in systemen met een Smart Element-interface. Dit Smart Element stelt op 16 klempunten de Ground (GND) van de 24V-periferievoedingsspanning UP ter beschikking. Het Smart Element biedt zodoende de mogelijkheid sensoren of actoren, die bijvoorbeeld door middel van 1-ader-techniek op het Smart Element AXL SE DI16/1 of AXL SE DO16/1 zijn aangesloten, op de GND van de voedingsspanning UP aan te sluiten. Ook analoge sensoren met stroomsignalen kunnen met Smart Elements voor potentiaalverdeling worden gevoed. Gebruik daarvoor de Smart Elements AXL SE PD 24V en AXL SE PD16 GND of het Smart Element AXL SE PD8/8 24V/GND.
AXL SE PD16 GND
-
Potentiaalverdelers
1337224
Axioline Smart Elements, Potentieelverdelingsmodule, GND, beschermklasse: IP20
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Maatschets |
|
| Breedte | 14,9 mm |
| Hoogte | 62,2 mm |
| diepte | 62 mm |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Smart Element-interface | |
| Aantal interfaces | 1 |
| Aansluitmethode | Card-Edge-connectoren |
| overdrachtssnelheid | Zie het systeem, waarin u het Smart element plaatst. |
| Moduul | |
| ID-code (hex) | geen |
| procesdatakanaal | 0 Bit |
| ingangsadressen | 0 byte (alle systemen behalve PROFIBUS) |
| 1 byte (PROFIBUS) | |
| uitgangsadressen | 0 byte |
| vraag naar parameterdata | 1 byte |
| behoefte aan configuratiegegevens | 6 byte |
| Productfamilie | Axioline Smart Elements |
| bouwvorm | modulair |
| Inbouwpositie | Zie het systeem, waarin u het Smart element plaatst. |
| Bijzondere eigenschappen | GND |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Vervuilingsgraad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0 W |
| Potentialen: Logicavoeding van de Smart Elements (USE) | |
| voedingsspanning | USE wordt niet gebruikt in dit Smart Element. |
| Potentialen: Periferievoeding (UP) | |
| voedingsspanning | 24 V DC (via de Card-Edge-connectoren) |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| stroomopname | max. 0 mA |
| Stroomopname | min. 0 mA (zonder aangesloten periferie) |
| beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging; Zie het systeem, waarin u het Smart element plaatst. |
| polariteitsbeveiliging; polariteitsdiode | |
| Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
| Testspanning: Voeding logica/24 V-voeding (periferie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: Voeding logica/functionele aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 24 V-voeding (periferie) / aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Aansluittechniek | |
| Benaming aansluiting | Periferie |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Neem de informatie met betrekking tot aderdoorsneden in het handboek "Axioline Smart Elements" in acht. |
| Aderaansluiting | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Striplengte | 8 mm |
| Periferie | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Neem de informatie met betrekking tot aderdoorsneden in het handboek "Axioline Smart Elements" in acht. |
| Aderdoorsnede massief | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Striplengte | 8 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C |
| beschermklasse | IP20 (niet door UL beoordeeld) |
| Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| montagetechniek | steekmontage (Smart Element-steekplaats) |
| Inbouwpositie | Zie het systeem, waarin u het Smart element plaatst. |
| Artikelnummer | 1337224 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DRIBZ4 |
| Productcode | DRIBZ4 |
| GTIN | 4063151639020 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 35,5 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 29 g |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242610 |
| ECLASS-15.0 | 27242610 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001600 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Schroevendraaier 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Perstang 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Perstang 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Perstang 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etiket 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Coderingsstroken 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Codering voor klemmen 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Codering voor klemmen 0830756
Uw voordelen
16 klempunten, verbonden met de Ground (GND) van de 24V-periferievoedingsspanning UP
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem