Remote-I/O-systemen

Remote-I/O-systemen

De remote I/O-systemen van Phoenix Contact in de beschermklassen IP20 en IP65/67 zijn geschikt voor alle gangbare bussystemen en netwerken. Registreer in- en uitgangssignalen direct in de schakelkast of aan uw installaties en machines. Uw data- en signaalverkeer wordt betrouwbaar overgedragen - geoptimaliseerd voor gedifferentieerde toepassingsgebieden. Gebruik hiervoor producten met diverse mechanische eigenschappen en functies.

Go to Product Detail Page for item 2688556
AXL F RTD4 1H - Temperatuurmodule
AXL F RTD4 1H - Temperatuurmodule
2688556

Axioline F, temperatuurregistratiemoduul, analoge ingangen: 4 (voor resistieve temperatuursensoren), aansluittechniek: 2-, 3-, 4-draads (afgeschermd), overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief bussokkelmoduul en Axioline F connectoren

Go to Product Detail Page for item 1182068
AXL SE UTH4 EF - Temperatuurmodule
AXL SE UTH4 EF - Temperatuurmodule
1182068

Axioline Smart Elements, temperatuurregistratiemoduul, analoge ingangen: 4 (Ingangen voor thermo-elementen of lineaire spanning), aansluittechniek: 2-draads (afgeschermd, getwiste aderparen), Externe referentiepositie (ook te gebruiken als extra Pt-100-sensoringang): 1, aansluittechniek: 4-draads, beschermklasse: IP20

Uw voordelen

  • Groot aanbod van remote I/O-systemen voor schakelkast- en veldinstallatie
  • Eenvoudige integratie in besturingssystemen met beschrijvingsbestanden
  • Flexibele toepassing door groot aantal functies en verschillende bouwvormen
  • Hogere beschikbaarheid van de installatie door betrouwbaarheid, ook onder de meest zware omstandigheden
  • Meer flexibiliteit en een groot aantal functies dankzij IO-Link-communicatie

Nieuwe producten

Axioline E – digitale IP65 / 67 IO-Link I/O-boxen, DIO8, DI8
I/O-modulen voor temperatuurregistratie voor het remote-I/O-systeem, Axioline P
I/O-module voor temperatuurregistratie voor het remote-I/O-systeem Axioline F
Axioline Smart Elements met seriële interface (RS-232/RS-485) en uitgebreide functies
I/O-module met twee counteringangen voor het remote-I/O-systeem Axioline F
Axioline Smart Elements – I/O-ingangsmodule voor 48 V DC-signalen
Axioline E-IO-Link-I/O-box voor de veldinstallatie
Passieve analoge hot-swap-ingangsmodulen voor het Axioline P remote-I/O-systeem
Passieve analoge ingangsmodulen voor het Axioline F remote-I/O-systeem
AXL F PSRTD8 1F
IO-Link-I/O-Box voor de veldinstallatie
Kopstation voor Modbus/TCP
Safety over EtherCAT® (FSoE)
Axioline Smart Elements – steekbare in- en uitvoer-I/O-modulen

IO-Link-I/O-box voor de veldinstallatie

Aansluiting van maximaal acht digitale sensoren

Deze Axioline E-module kunt u via een IO-Link-B-poort op een IO-Link-master aansluiten. Zo kunt u digitale signalen via IO-Link registreren en doorgeven. Een IO-Link-master maakt het gebruik binnen verschillende netwerken mogelijk.

Belangrijkste kenmerken

  • Aansluiting op een IO-Link-master met M12-connector (A-gepolariseerd, 4-polig)
  • Type A-poort
  • IO-Link-specificatie V1.1.3
  • Aansluiting van maximaal 8 ingangen of 8 ingangen of uitgangen met M12-connectoren (A-gecodeerd, 5-polig)
  • Beschermklasse IP65 / 67 / 69
  • Afzonderlijke kanaaldiagnose
  • bouwbreedte 30 mm

Uw voordelen

  • Aansluiting van sensoren en actuatoren in de onmiddellijke nabijheid van het proces in kleine ruimtes
  • Hoge prestaties met minimale bekabeling
  • Snelle installatie dankzij M12-Push-Pull-snelaansluittechniek
  • Lange levensduur en beschikbaarheid van de installatie dankzij robuuste bouwvorm
  • Optimale connectiviteit voor een toekomstbestendige automatisering

I/O-modulen voor temperatuurregistratie

Aansluiting van weerstandstemperatuurvoelers

De nieuwe RTD-modulen zijn ontworpen voor het remote-I/O-systeem met hoge beschikbaarheid, Axioline P. Ze worden gebruikt om signalen te registreren van resistieve temperatuursensoren. De modulen ondersteunen alle gangbare printplaat- en nikkelsensoren.

Belangrijkste kenmerken

  • 8 analoge ingangskanalen voor het aansluiten van weerstandsthermometers (RTD)
  • Lineaire ingangen tot en met 10 kΩ
  • Uitgebreid temperatuurbereik van -40 °C ... +70 °C
  • I/O-modulen met hot swap-mogelijkheid
  • Intrinsiek veilige en niet-intrinsiek veilige ingangen
  • Aansluiting van sensoren in 2-, 3- en 4-aderige techniek

Uw voordelen

  • Voldoet aan de vereisten van elke toepassing met de aansluiting van alle gangbare RTD's en lineaire weerstandsingangen
  • Flexibiliteit in toepassingen en grotere sensorafstanden dankzij het gebruik van 2-, 3- en 4-aderige techniek
  • Hoge betrouwbaarheid en beschikbaarheid dankzij een uitgebreid temperatuurbereik en systemische hot swap-mogelijkheid

I/O-module voor temperatuurregistratie

Aansluiting van weerstandstemperatuurvoelers

De module is voorzien voor toepassing in een Axioline F-I/O-station. Deze wordt gebruikt om signalen te registreren van resistieve temperatuursensoren in Ex-omgevingen, Zone 0 en Zone 1. De module ondersteunt alle gangbare printplaat- en nikkelsensoren.

Belangrijkste kenmerken

  • 8 analoge ingangskanalen voor het aansluiten van weerstandsthermometers (RTD)
  • Lineaire ingangen tot en met 10 kΩ
  • Uitgebreid temperatuurbereik van -40 °C ... +70 °C
  • Intrinsiek veilige ingangen
  • Aansluiting van sensoren in 2-, 3- en 4-aderige techniek

Uw voordelen

  • Voldoet aan de vereisten van elke toepassing met de aansluiting van alle gangbare RTD's en lineaire weerstandsingangen
  • Flexibiliteit in toepassingen en grotere sensorafstanden dankzij het gebruik van 2-, 3- en 4-aderige techniek
  • Hoge betrouwbaarheid dankzij een uitgebreid temperatuurbereik
  • Aansluiting op RTD-sensoren in zones 0 en 1

I/O-modulen met seriële interface

Varianten met uitgebreide functionaliteit

Deze Axioline Smart Elements maken de werking van standaard randapparatuur met seriële interface op een bussysteem mogelijk. Daarbij zijn op de seriële interface overdrachtssnelheden tot 230.400 Bit/s mogelijk. Daarbij wordt onder andere het Modbus/RTU-protocol ondersteund.

Belangrijkste kenmerken

  • Een serieel in- en uitgangskanaal
  • RS-485-interface of RS-232-interface
  • Aantal databits, stopbits en pariteit instelbaar
  • Ondersteuning van diverse protocollen
  • Modbus/RTU-client en -serverondersteuning
  • 61 bytes gegevens van de seriële interface kunnen per cyclus worden overgedragen

Uw voordelen

  • Snel ophalen van gegevens die via de seriële interface zijn overgedragen
  • Gerichte filtering van Modbus/RTU-telegrammen via instelbaar adresfilter
  • Optimale aanpassing aan de reactietijd van Modbus/RTU-servers
  • Aanzienlijke ruimtebesparing in de schakelkast dankzij modulair combineerbaar I/O-systeem

I/O-module met twee counteringangen

Registratie van pulsvolgordes

Deze Axioline F-tellermodule registreert en verwerkt snelle pulsvolgordes van sensoren. De I/O-module heeft twee tellerkanalen. U kunt de module in vier modi gebruiken: telling van gebeurtenissen, frequentiemeting, tijdsmeting, snelheidsmeting.

Belangrijkste kenmerken

  • 2 counteringangen
  • 32-bits countermodule (op- en neerwaarts)
  • Maximale ingangsfrequentie: 200 kHz
  • Eenmalige of periodieke telling

Uw voordelen

  • Besturing van twee uitgangen per kanaal afhankelijk van referentiewaarden
  • Flexibele besturing van de telling via hardware- of softwarepoort
  • Korte installatietijden dankzij Push-in-aansluittechniek
  • Robuuste mechanica voor verschillende toepassingen

Digitale I/O-module

Ingangsmodule voor 48 V DC-signalen

Het Axioline Smart Element is een digitale invoermodule voor gebruik in toepassingen met 48 V DC-signalen. Het kan in verschillende netwerken worden gebruikt door het via een backplane aan te sluiten op een PLCnext Control of een kopstation.

Belangrijkste kenmerken

  • 8 digitale ingangen conform EN 61131-2 type 1 en type 3 voor 48 V-DC-ingangen
  • Nominale spanning: 48 V DC
  • Nominale stroom: 2,4 mA
  • Filtertijd: < 1 ms
  • Opgeslagen typeplaatje van het apparaat

Uw voordelen

  • Kan worden gebruikt in toepassingen met 48 V DC-signalen
  • Aansluiting van de sensoren met behulp van potentiaalvrije tweedraadstechniek
  • Compact apparaatdesign bespaart ruimte in de schakelkast
  • Push-in-aansluittechniek voor snelle bekabeling

IO-Link-I/O-box voor de veldinstallatie

Aansluiting van maximaal acht digitale sensoren

Deze Axioline E-module kunt u via een IO-Link-B-poort op een IO-Link-master aansluiten. Zo kunt u digitale signalen via IO-Link registreren en doorgeven. Een IO-Link-master maakt het gebruik binnen verschillende netwerken mogelijk.

Belangrijkste kenmerken

  • Aansluiting op een IO-Link-master met M12-connector (A-gecodeerd, 5-polig)
  • Type-B-poort
  • IO-Link-specificatie V1.1.3
  • Aansluiting van max. 16 in-/uitgangen met M12-connectoren (A-gepolariseerd, 5-polig)
  • Diagnose- en statusindicaties
  • Afzonderlijke kanaaldiagnose
  • Beschermklasse: IP65, IP67, IP69

Uw voordelen

  • Hoge prestaties met minimale bekabeling
  • Snelle installatie dankzij M12-Push-Pull-snelaansluittechniek
  • Lange levensduur en beschikbaarheid van de installatie dankzij robuuste bouwvorm
  • Optimale connectiviteit voor een toekomstbestendige automatisering

Passieve analoge hot-swap-ingangsmodulen

Directe aansluiting van HART-apparaten

De analoge achtkanaals HART-ingangsmodulen voor het remote-I/O-systeem Axioline P met hot swap-mogelijkheid zijn voorzien voor aansluiting op vieraderige HART-apparaten met aparte voeding. Deze zijn verkrijgbaar in intrinsiek veilige of niet-intrinsiek veilige uitvoeringen.

Belangrijkste kenmerken

  • I/O-modulen met hot swap-mogelijkheid
  • Cyclische analoge en HART-gegevens
  • Acyclische HART-gegevens
  • Intrinsiek veilige en niet-intrinsiek veilige ingangen
  • Breed temperatuurbereik

Uw voordelen

  • Gelijktijdige ontvangst van analoge en HART-procesdata
  • Hoge beschikbaarheid van de installatie dankzij de Axioline P-remote-I/O-systeemeigenschappen
  • Realisatie van procestoepassingen mogelijk door intrinsiek veilige ingangen

Passieve, analoge ingangsmodulen

Directe aansluiting van HART-apparaten

De analoge achtkanaals HART-ingangsmodulen voor het remote-I/O-systeem Axioline F met hot swap-mogelijkheid zijn voorzien voor aansluiting op vieraderige HART-apparaten met aparte voeding. Deze zijn verkrijgbaar in intrinsiek veilige of niet-intrinsiek veilige uitvoeringen.

Belangrijkste kenmerken

  • Cyclische analoge en HART-gegevens
  • Acyclische HART-gegevens
  • Intrinsiek veilige en niet-intrinsiek veilige ingangen
  • Breed temperatuurbereik

Uw voordelen

  • Gelijktijdige ontvangst van analoge en HART-procesdata
  • Eenvoudige diagnose en configuratie dankzij DTM-ondersteuning
  • Realisatie van hybride procestoepassingen mogelijk door intrinsiek veilige ingangen

Analoge Safety-I/O-module

Betrouwbare temperatuurmeting

De nieuwe Axioline F- veiligheidsmodule AXL F PSRTD8 1F biedt veilige analoge ingangen voor het registreren van resistieve temperatuursensoren. Er kunnen max. acht sensoren worden aangesloten. Ze maakt ook flexibel en eenvoudig gebruik mogelijk voor een groot aantal sensortypen.

Belangrijkste kenmerken

  • Veilige, resistieve temperatuurmeting
  • Acht analoge temperatuuringangen
  • 2-, 3- of 4-aderaansluittechniek
  • Metingen van 0 ohm ... 5000 ohm
  • PROFIsafe 2.6
  • Tot categorie 4/Pl e volgens EN ISO 13849-1
  • Tot SIL 3 volgens IEC 61508

Uw voordelen

  • Flexibel gebruik dankzij integratie van verschillende sensortypen (Pt, Ni en KTY)
  • Hogere beschikbaarheid van de installatie dankzij geïntegreerde diagnosetechniek
  • Vereenvoudigd gegevensgebruik dankzij gestandaardiseerde weergave van meetwaarden
  • Snelle installatie via Push-in Technology
  • Fabrikantonafhankelijk gebruik dankzij het PROFIsafe-systeem

IO-Link-I/O-Box voor de veldinstallatie

Aansluiting van maximaal 16 digitale sensoren

Deze Axioline E-module kunt u via een IO-Link-A-poort op een IO-Link-master aansluiten. Zo kunt u digitale signalen via IO-Link registreren en doorgeven. Via de IO-Link-master is toepassing binnen diverse netwerken mogelijk.

Belangrijkste kenmerken

  • Type A-poort
  • IO-Link-specificatie V1.1.3
  • Aansluiting van maximaal 16 ingangen met M12-connectoren
  • Diagnose- en statusindicaties
  • Beschermklasse IP65/67/69

Uw voordelen

  • Hoge prestaties met minimale bekabeling
  • Snelle installatie dankzij M12-Push-Pull-snelaansluittechniek
  • Lange levensduur en beschikbaarheid van de installatie dankzij robuuste bouwvorm
  • Optimale connectiviteit voor een toekomstbestendige automatisering

Kopstation voor Modbus/TCP

Axioline P

Het kopstation met Modbus/TCP-interface is uitgerust met alle robuuste functies van het Axioline P I/O-systeem – inclusief redundantie. Nu kunnen hot swap-mogelijkheden voor I/O's worden aangesloten met een Modbus/TCP-verbinding.

Belangrijkste kenmerken

  • Geïntegreerde webserver
  • I/O-configuratie via webserver
  • Redundant kopstation

Uw voordelen

  • Geen extra software nodig voor inbedrijfstelling van het kopstation
  • I/O's configureren en beheren via de webserver
  • Het I/O-systeem kan worden geconfigureerd met twee kopstations met een eigen IP-adres voor client-/server-communicatie

Safety over EtherCAT® (FSoE)

Axioline Smart Elements

De nieuwe, TÜV-gecertificeerde Axioline Smart Elements maken de veilige communicatie via EtherCAT® (FSoE) mogelijk.
De Axioline Smart Elements zijn steekbare, systeemonafhankelijke modulen zonder buscommunicatie. Het afzonderlijke element beschikt alleen over de I/O-functionaliteit. Pas in combinatie met een backplane die vrijwel hetzelfde functioneert als een adapter, wordt de buscommunicatie voor het desbetreffende I/O-systeem gerealiseerd.

Belangrijkste kenmerken

  • Acht veilige, digitale ingangen met twee testpulsen
  • Vier veilige, digitale uitgangen tot 2 A

Uw voordelen

  • Veilige communicatie via EtherCAT® (FSoE)
  • TÜV-gecertificeerd voor de hoogste veiligheidseisen tot SIL 3/PL e
  • Aanzienlijke ruimtebesparing in de schakelkast dankzij modulair combineerbaar I/O-systeem
  • Kortere aansluitingstijd dankzij Push-in-techniek
  • Eenvoudige statussignalering met leds

Analoge in- en uitgangsmodulen

Axioline Smart Elements

Axioline Smart Elements kunnen worden geïntegreerd in systemen met Smart Element-interfaces. Ze zijn geschikt voor alle besturingen van de PLCnext Control-familie en Axioline F-kopstations. De nieuwe I/O-modulen maken het gebruik mogelijk van vier analoge signalen, van -10 tot 10 V.

Belangrijkste kenmerken

  • Vier analoge uitgangskanalen
  • Signaalbereik: -10 V ... 10 V
  • Vier analoge ingangskanalen
  • Signaalbereik: -10 V ... 10 V

Uw voordelen

  • Vier analoge kanalen in een compacte behuizing
  • Aanzienlijke ruimtebesparing in de schakelkast dankzij modulair combineerbaar I/O-systeem
  • Kortere aansluitingstijd dankzij Push-in Technology
  • Eenvoudige statussignalering met leds

Compact en flexibel
Axioline Smart Elements

De steekbare Axioline Smart Elements zijn systeemonafhankelijke I/O-modulen zonder buscommunicatie. Het afzonderlijke element beschikt alleen over de I/O-functionaliteit. Pas in combinatie met een backplane die vrijwel hetzelfde functioneert als een adapter, wordt de buscommunicatie voor het desbetreffende I/O-systeem gerealiseerd. Zodoende zijn de Axioline Smart Elements universeel en flexibel inzetbaar.

Naar de producten
Axioline Smart Elements

Features van het Axioline Smart Element

Compact apparaatontwerp Axioline Smart Element
Push-in-aansluittechniek Axioline Smart Elements
Systeemonafhankelijke interface Axioline Smart Elements
Handmatig ontgrendelingsmechanisme van Axioline Smart Elements
Compact apparaatontwerp Axioline Smart Element

Met een voetafdruk van 15 mm x 62 mm kunnen tot 16 aansluitingen op één Axioline Smart Element worden gerealiseerd. U kunt aders met een aderdoorsnede tot 1,5 mm² aansluiten met adereindhulzen inclusief kunststof mof.

Push-in-aansluittechniek Axioline Smart Elements

Alle Axioline Smart Elements zijn voorzien van Push-in-aansluittechniek voor een bijzonder snelle verbinding van de signalen.

Systeemonafhankelijke interface Axioline Smart Elements

Axioline Smart Elements kunnen via de systeemonafhankelijke interface in verschillende oplossingsconcepten worden geïntegreerd.

Handmatig ontgrendelingsmechanisme van Axioline Smart Elements

Axioline Smart Elements kunnen eenvoudig worden aangesloten op de Backplane met een geschikte interface. Verwijderen is kinderspel dankzij een eenvoudig ontgrendelmechanisme.

Axioline Smart Elements in het remote-I/O-systeem Axioline F

Axioline Smart Elements in het remote-I/O-systeem Axioline F

Toepassing in het remote-I/O-systeem Axioline F

Binnen een Axioline F-station kunt u klassieke Axioline F-modulen met Axioline F-backplanes inclusief de Axioline Smart Elements willekeurig met elkaar combineren. Zo kunt u Axioline Smart Elements op de al bestaande Axioline F-kopstations of Axiocontrol-besturingen aansluiten, bijv. op PLCnext Control of klassieke PLC's.

De speciaal ontwikkelde Axioline F-backplanes bieden vier of zes steekplaatsen voor Smart Elements. Vanwege de flexibiliteit kunt u de Axioline Smart Elements op een willekeurige plaats in de Axioline F-backplane steken. De tweerijige opbouw van de backplane resulteert in een enorm gereduceerde bouwbreedte van het I/O-station.

Snelle gegevensregistratie en eenvoudige handling – ook onder de zwaarste omstandigheden
Axioline F

Axioline F is de modulaire bouwvorm voor de schakelkast. Axioline F maakt een hoge flexibiliteit mogelijk doordat het open is voor alle op Ethernet gebaseerde communicatieprotocollen en beschikbaar is in verschillende bouwvormen.

Naar de producten
Axioline F

Van component tot en met systeem

Interactieve beeldkaart: Axioline F-Systeem
PLCnext Control
Ook in de remote benadering kan, als alternatief voor een kopstation, een Axioline F-station direct van een besturing worden voorzien. PLC voor hogere programmeertalen en IEC 611313-3-programmering zijn beschikbaar.
PLCnext Control
Kopstations
Onmisbaar voor een remote I/O-systeem: kopstations voor alle gangbare bussystemen en netwerkprotocollen.
Kopstations
I/O's
Met Axioline Smart Elements kunnen bijzonder compacte stations in het Axioline F-systeem worden gegenereerd.
I/O's
I/O's
Remote I/O-stations voor gebruik in procesgerelateerde toepassingen, ook met intrinsiekveilige I/O's.
I/O's
I/O's
Uitgebreid productenprogramma met I/O's voor het opbouwen van een grote verscheidenheid aan remote I/O-stations.
I/O's

Alle eigenschappen op een rij

Passende systeemkoppeling Axioline F
Visualisatie bij korte installatietijden van Axioline F
Visualisatie voor de robuuste mechanica van Axioline F
Axioline F I/O-systeem
Vergroot temperatuurbereik Axioline F
Toelatingen voor scheepsautomatisering Axioline F
Passende systeemkoppeling Axioline F

Axioline F is de Ethernet-specialist voor de schakelkastinstallatie.
Het productenprogramma biedt kopstations voor alle gangbare Ethernet-systemen.
PROFINET-systeemredundantie: het PROFINET-kopstation AXL F BK PN TPS ondersteunt de specificatie voor het realiseren van S2-systeemredundantie met slechts één kopstation. Zo kan het kopstation communiceren met twee redundante PROFINET-besturingen, waardoor een hoge mate van systemische uitvalveiligheid wordt gegarandeerd.

Visualisatie bij korte installatietijden van Axioline F

Verkort uw installatietijden door de Push-in-aansluittechniek. Voor een overzichtelijke bedrading: dankzij de vormgeving kunnen de kabels naar boven of naar beneden worden geleid.

Visualisatie voor de robuuste mechanica van Axioline F

Door een hoge mechanische robuustheid behaalt Axioline F een trillingsbestendigheid van 5 g, langdurige schokbestendigheid van 10 g en een schokbestendigheid van 30 g.

Axioline F I/O-systeem

Met Axioline F krijgt u een I/O-systeem in een modulaire bouwvorm voor elke vereiste. Snelle signaalregistratie levert een hogere machine-output op, of dat nu wel of niet met een Phoenix Contact-besturing is of in alle gangbare netwerken met een geschikt kopstation.

Axioline F biedt groot assortiment I/O-modulen met digitale en analoge in- en uitgangen, functies of voor speciale toepassingen. Veiligheidsapplicaties realiseert u met PROFIsafe of SafetyBridge Technology. Met het grote aantal verschillende I/O-modulen bent u flexibel in uw stationsopbouw.

Vergroot temperatuurbereik Axioline F

In ruwe omgevingen is een betrouwbare communicatie onmisbaar. Axioline F is zeer robuust in design en mechanische opbouw. De XC-varianten met een uitgebreider bedrijfstemperatuurbereik van -40 °C … +70 °C werken probleemloos onder extreme omstandigheden.

Toelatingen voor scheepsautomatisering Axioline F

Dankzij hun eigenschappen zijn de I/O-modulen voorzien van de toelatingen van alle belangrijke maritieme classificatiebureaus. Dankzij de geringe stooremissie en de robuuste mechanica voldoet Axioline F aan de hoge eisen voor de automatisering in de scheepsbouw.

Flexibele signaalregistratie direct ter plaatse
Axioline E

Axioline E van de nieuwe generatie is het toekomstige remote-I/O-systeem in modulaire bouwvorm voor de decentrale automatisering zonder schakelkast. De apparaten zijn aangepast aan de huidige en toekomstige behoeften van de veldinstallatie en zijn ontwikkeld voor directe toepassing in een machine onder bijzonder ruwe omgevingsomstandigheden.

Naar de producten
Axioline E

Axioline E – één productfamilie, vele functies

Interactieve beeldkaart: Axioline E Next Gen
Digitale I/O's
Diverse digitale I/O-varianten bieden u een hoge mate van flexibiliteit voor het realiseren van uw concepten.
Digitale I/O's
IO-Link-master
Realiseer krachtige IO-Link-infrastructuren met de IO-Link-master in gangbare, op het Ethernet gebaseerde communicatieprotocollen.
IO-Link-master
IO-Link-devices
Breid uw gedecentraliseerde signaalregistratie uit door verschillende IO-Link-devices aan te sluiten, zoals de robuuste Axioline E-IO-Link-I/O boxen in een bouwbreedte van 30 of 60 mm.
IO-Link-devices

Alle eigenschappen op een rij

Axioline E Next Gen
M12 PUSH-PULL-snelaansluittechniek Axioline E Next Gen
Axioline E Next Gen-voeding
IO-Link-toepassing Axioline E Next Gen
Apparaatparametrering in het automatiseringssysteem PLCnext Technology
Axioline E Next Gen

De Axioline E-modulen van de nieuwe generatie zijn door hun beschermklasse IP65/67 en een volledig gegoten gietzinken behuizing uiterst robuust.
Dankzij hun uitzonderlijke EMC-storingsongevoeligheid en de robuuste mechanische constructie minimaliseert u met de modulen stilstandtijden van uw installatie.
Het uitgebreide temperatuurbereik alsmede de hoge bestendigheid tegen invloeden van buitenaf, gangbare koel- en smeermiddelen, en lasparels maken toepassing in veel verschillende applicaties mogelijk.

M12 PUSH-PULL-snelaansluittechniek Axioline E Next Gen

M12-duo-contour maakt een flexibele aansluiting in het veld voor u mogelijk met de beproefde M12-schroefconnectoren of de nieuwe M12-push-pull-snelaansluittechniek.

Dankzij de montage zonder gereedschap is de M12-push-pull-snelaansluittechniek bij de bekabeling 80% sneller in vergelijking met de traditionele M12-schroefconnectoren waardoor u twee minuten per module bespaart. Een terugmelding door het vergrendelen van de connector alsmede een eenvoudige trektest waarborgen een hoge veiligheidsfactor bij de montage.

Axioline E Next Gen-voeding

De Axioline E-modulen van de nieuwe generatie beschikken over de krachtige L-gepolariseerde voedingsaansluiting met 2 x 16 A en kunnen via duidelijk langere kabeltrajecten zonder aanvullende voedingskabel worden gebruikt.
Ook kunt u IO-Link-substructuren met minimale bekabelingswerkzaamheden zonder extra voedingskabel opbouwen dankzij de krachtige IO-Link-masterports met max. 2 A op L+ alsmede max. 4 A op UA.

IO-Link-toepassing Axioline E Next Gen

Onze Axioline E-IO-Link-masters van de nieuwe generatie voldoen aan de IO-Link-specificatie 1.1.3. Met een cyclustijd van de IO-Link-master van <500 µs voeren deze uw informatie-uitwisseling met de aangesloten IO-Link-devices vier keer sneller uit in vergelijking met gangbare IO-Link-masters van de eerste generatie.
De apparaten maken door hun parametreringsmogelijkheden voor aangesloten IO-Link-devices de beste integratie in uw automatiseringssysteem mogelijk.

Apparaatparametrering in het automatiseringssysteem PLCnext Technology

Parametreer naar wens aangesloten IO-Link-devices in het automatiseringssysteem PLCnext Technology door middel van de eenvoudige integratie van IODD in uw engineering-systeem.
Door het importeren van IODD wordt een IO-Link-device in het engineering-systeem precies zo weergegeven als dat van een PROFINET-device. De apparaatparameters uit de IODD worden automatisch omgezet in opstartparameters en worden, samen met de opstartparameters van de PROFINET-devices, bij het opstarten van het apparaat opgeslagen in het apparaat.

Connectiviteit voor een toekomstbestendige automatisering

Open IIoT (Industrial Internet of Things)
De architectuur van de Axioline E-modulen van de nieuwe generatie voegt twee communicatieparadigma's parallel en onderbrekingsvrij samen op één platform: de industriële realtime communicatie voor gevestigde Industrial Ethernet-protocollen alsmede een veilige, betrouwbare en open IIoT-communicatie via OPC UA.

TSN (Time-Sensitive Networking)
De Axioline E-modulen van de nieuwe generatie ondersteunen stapsgewijs alle Industrial Ethernet-protocollen die relevant zijn op de markt, zoals PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP en EtherCAT®. Door de innovatieve architectuur passen de modulen zich flexibel aan nieuwe technologiestandaarden aan en aan toekomstige netwerken zoals PROFINET-over-TSN.

Industrial Security
Met de Axioline E-modulen van de nieuwe generatie is er vanaf de ontwerpfase met de security-aspecten volledig rekening gehouden. Als zogenaamde "secure-by-design producten" voldoen de modulen aan de eisen van het TÜV-gecertificeerde proces volgens IEC 62443-4-1. Met ingebouwde beveiligingsfuncties voor veld- en cloud-connectiviteit zijn de apparaten optimaal voorbereid op toekomstige automatiseringstaken.

Topologie voor apparaatgegevens

Toegang tot apparaatgegevens en apparaatconfiguraties door optimale connectiviteit voor een toekomstbestendige automatisering

Axioline E van de eerste generatie

Axioline E van de eerste generatie

Axioline E van de eerste generatie

Axioline E is het remote-I/O-systeem in blokvorm voor de veldinstallatie met M12-aansluittechniek. De modulen onderscheiden zich door hun openheid voor alle gebruikelijke, op het Ethernet gebaseerde communicatieprotocollen alsmede PROFIBUS met een T-gepolariseerde voeding.

Hoge beschikbaarheid met hot swap-mogelijkheid en redundantie
Axioline P

Het zeer beschikbare remote-I/O-systeem bestaat uit redundante PROFINET-kopstations en digitale alsmede analoge I/O-modulen. Axioline P komt tegemoet aan de vraag van de procesindustrie naar vergrote temperatuurbereiken en intrinsiekveilige I/O-modulen met hot swap-mogelijkheid.

Naar de producten
Axioline P

I/O-systeem voor procesgerelateerde toepassingen

Interactieve beeldkaart: I/O-systeem voor procesgerelateerde toepassingen Axioline P
PROFINET IO-kopstations
Kopstation voor het aansluiten van PROFIBUS PA-modulen en I/O's. Hoge beschikbaarheid van het systeem dankzij ondersteuning van PROFINET-systeemredundantie (S2).
PROFINET IO-kopstations
PROFIBUS PA-module
Redundante veldbus-voeding voor PROFIBUS PA-veldapparaten.
PROFIBUS PA-module
Standaard en intrinsiekveilige I/O's
I/O's met hoge beschikbaarheid en hot-swap-functionaliteit voor procesgerelateerde toepassingen.
Standaard en intrinsiekveilige I/O's

De eigenschappen van Axioline P in één oogopslag

Axioline P is geïnstalleerd in de schakelkast
Intrinsiekveilige I/O's Axioline P
Combinatie van standaard en intrinsiekveilige I/O-modulen Axioline P
Intrinsiekveilige I/O's zonder extra voeding Axioline P
Topologie Axioline P
Axioline P is geïnstalleerd in de schakelkast

Het remote-I/O-systeem Axioline P garandeert een maximale beschikbaarheid van uw applicatie. In het PROFINET kunnen, dankzij de S2-redundantie, twee besturingen tegelijkertijd communiceren met het I/O-station.

Bij gebruik in een Modbus TCP-netwerk kan redundante communicatie ook worden gerealiseerd met behulp van afzonderlijke kopstations, elk met een eigen IP-adres.

De lokale bus met hot swap-mogelijkheid maakt vervanging van modulen uit een Axioline P-I/O-station mogelijk zonder dat het systeem hoeft te worden afgeschakeld. Door de elektromechanische constructie van de basismodule kunt u ook meerdere modulen tegelijk uit het station halen zonder de lokale buscommunicatie te onderbreken.

Intrinsiekveilige I/O's Axioline P

De intrinsiekveilige I/O-modulen kunnen worden geïnstalleerd in zone 2 en zijn geschikt voor gebruik met zowel sensoren als actoren tot zone 0. Deze beschikken over HART-communicatie en NAMUR-functionaliteit en zijn daarom bijzonder geschikt voor toepassingen in de procesautomatisering.

Combinatie van standaard en intrinsiekveilige I/O-modulen Axioline P

In het Axioline P-I/O-systeem kunnen standaardmodulen bijzonder eenvoudig worden gecombineerd met intrinsiekveilige modulen. Door het plaatsen van een groepenscheidingsplaat (verkrijgbaar als toebehoren) kunnen de blauwe, intrinsiekveilige modulen aan het einde van een station worden toegevoegd.

Intrinsiekveilige I/O's zonder extra voeding Axioline P

Dankzij de in elke I/O-module geïntegreerde voeding is voor de opbouw van een Axioline P-station geen extra voeding nodig. Bovendien is hot-swap mogelijk, wanneer modulen worden verwijderd, dankzij de permanent onder spanning staande busaansluitingen.

Topologie Axioline P

Het modulair opgebouwde station communiceert via een kopstation met een PROFINET-besturing, bijv. een Distributed Control System (DCS). Naar keuze kunt u maximaal acht PROFIBUS PA-segmenten compact op de afzonderlijke proxy-uitgangen aansluiten. Om de stoorvastheid van de afzonderlijke segmenten te waarborgen, staat de bijbehorende schermaansluittechniek ter beschikking. PROFIBUS PA-sensoren worden direct verbonden met de modulaire Axioline P-proxy.
Beproefde veldbustechniek, zoals HART of Modbus/RTU, kunt u daardoor integreren in PROFINET-netwerken. Dat realiseert u via PROFIBUS PA-gateways, die u aansluit op de modulaire Axioline P-proxy.

Topologie: Axioline P aansluiten tot en met zone 0

Axioline P aansluiten tot en met zone 0

Aansluiten tot max. zone 0

Axioline P kan, in de vorm van een remote I/O-systeem, direct met een Distributed Control System (DCS) worden gekoppeld. Door de ondersteunde PROFINET S2-systeemredundantie wordt een bijzonder betrouwbare communicatie tussen I/O-station en DCS gewaarborgd.
U kunt het Axioline P-systeem installeren in zone 2 en het maakt de directe aansluiting mogelijk van sensor- en actuatorsignalen uit zones 2, 1 en 0. Het productprogramma omvat belangrijke functies voor de procesautomatisering, zoals analoge in- en uitgangsmodulen voor HART-communicatie of digitale ingangsmodulen voor de aansluiting van NAMUR-sensoren.
Hiertoe kunt u intrinsiekveilige modulen zonder extra componenten in het I/O-station integreren.

Intrinsiekveilig en gecertificeerd tot in zone 1
Axioline X

Signalen daar verzamelen en afgeven, waar ze worden gegenereerd of nodig zijn. Dit bespaart bekabelingswerk en dus installatiekosten. Dat kan ook direct in zone 1. De Axioline X-remote-I/O's zijn PROFINET-deelnemers met 32 intrinsiekveilige I/O-kanalen in één compacte module. Vooraf geïnstalleerd in een roestvaststalen box is het resultaat een ATEX- en IECEx-gecertificeerde gebruiksklare oplossing.

Naar de producten
Axioline X in de junction box

De eigenschappen van Axioline X in één oogopslag

Axioline X in de junction box
Remote-I/O-module Axioline X
Interface web based management
Axioline F, Axioline P en Axioline X als I/O-station
Topologie voor het gebruik van Axioline P en Axioline X
Axioline X in de junction box

De Axioline X-remote-I/O is vooraf geïnstalleerd in een roestvaststalen box (beschermklasse IP66). Compleet met ATEX- en IECEx-toelatingen. Dit bespaart installatietijd in zone 1 en minimaliseert toelatingskosten.

Remote-I/O-module Axioline X

  • Robuuste, volledig omgoten aluminiumbehuizing
  • Flexibel configureerbare I/O-kanalen (16xDI NAMUR, 8xDO, 8xAI/AO/DO)
  • Gescheiden voeding voor sensoren en actoren
  • Uitgebreide diagnose voor elk kanaal
  • Geïntegreerde webserver
  • PROFINET-deelnemers

Interface web based management

Een geïntegreerde webserver met diagnose- en firmware-update-functies maakt een eenvoudige en besturingsonafhankelijke bediening mogelijk.

Axioline F, Axioline P en Axioline X als I/O-station

Axioline X breidt de oplossingsruimte voor rendabele en doelgerichte procesautomatisering uit. Samen met de voor de procestechniek toegelaten productengroepen Axioline F XC en Axioline P creëren we samen met u schaalbare automatiseringsoplossingen.

Topologie voor het gebruik van Axioline P en Axioline X

Verkort de signaalpaden en verminder zo fouten en extra kosten. De installatietopologie kan worden vereenvoudigd door de directe installatie van de Axioline X-remote-I/O-modulen in zone 1 met koppeling aan een netwerk zonder extra isolatoren. Signalen kunnen worden verzameld, waar ze ontstaan.

Het uiterst modulaire I/O-systeem
Inline

Automatiseer eenvoudig en economisch applicaties met het Inline-systeem dat bestaat uit PLC's, kopstations en I/O's voor de schakelkast. Vanwege de flexibiliteit wordt het automatiserings- en I/O-systeem in veel uiteenlopende projecten toegepast. In combinatie met de door ons ontwikkelde PLC's worden automatiseringsprocessen systematisch afgehandeld. Bovendien biedt het systeem door zijn open karakter talloze mogelijkheden in verschillende netwerken.

Naar de producten
Inline I/O-station

PLC, kopstation of I/O's – het Inline-systeem

Interactieve beeldkaart: PLC, kopstation of I/O's – het Inline-systeem
Inline-besturingen
De Inline-besturingen ondersteunen op het Ethernet gebaseerde protocollen, zoals PROFINET en Modbus/TCP. Bovendien zijn ze eenvoudig uit te breiden met veel verschillende Inline I/O-modulen en bieden ze een geïntegreerde webserver.
Inline-besturingen
Kopstation
Door de vrije keuze van het kopstation kan het Inline I/O-systeem in alle gangbare veldbussystemen en Ethernet-netwerken worden geïntegreerd.
Kopstation
Veilige I/O's
Bij Inline kunt u kiezen: realiseer eenvoudige oplossingen voor functionele veiligheid met de Inline ECO Safe-module of complexe veiligheidsoplossingen met SafetyBridge Technology of PROFIsafe.
Veilige I/O's
Standaard-I/O's
I/O-modulen met en zonder parametrering. Een grote keuze aan veelzijdige functionaliteiten met uitgebreide toelatingen geven vrijheid in elke topologie. Een fijnmodulaire structuur vormt daarvoor de basis bij de engineering.
Standaard-I/O's

De eigenschappen van Inline in één oogopslag

I/O-modulen
Silhouet van een man met de kosmos op de achtergrond
Silhouet van een man met de kosmos op de achtergrond
AXC F IL ADAPT-adaptermodule met Inline I/O
I/O-modulen

Naar het motto "één module, één functie" vindt u altijd de passende functie, van analoge temperatuurregistratie tot digitale communicatie. Een breed programma I/O-modulen maakt een eenvoudige en snelle integratie in uw installatie mogelijk.

Silhouet van een man met de kosmos op de achtergrond

De standaard-functie- en analoge modulen bieden een groot aantal opties voor het instellen van parameters en bedrijfsmodi. Alle functies passen zich flexibel aan de taak aan.

Silhouet van een man met de kosmos op de achtergrond

De Inline ECO-modulen kunnen met alle Inline-modulen en andere Inline-componenten worden gecombineerd.

AXC F IL ADAPT-adaptermodule met Inline I/O

Inline en PLCnext Technology gaan samen. Inline I/O's kunnen eenvoudig worden aangesloten op een modulaire PLCnext Control met behulp van adaptermodule AXC F IL ADAPT. Een krachtige PLCnext Control kan dus gemakkelijk een oudere Inline Controller vervangen.

Inline voor de gebouwenautomatisering

Inline voor de gebouwenautomatisering

Inline voor de gebouwenautomatisering

Met de krachtige besturing ILC 2050 BI automatiseert u snel en efficiënt alle vakgebieden binnen de gebouweninfrastructuur, datacenters en verspreid onroerend goed. De module beschikt over een groot aantal interfaces en ondersteunt daarmee de relevante en actuele protocollen van de gebouwenautomatisering. De uitbreiding met een groot aantal I/O-componenten uit het Inline-systeem zorgt voor de eenvoudige opbouw van een modulair automatiseringsstation. De datatypen van de verschillende protocollen worden genormaliseerd, zodat een IoT-gebaseerde automatisering mogelijk wordt.