Het moduul is bestemd voor toepassing binnenin een Axioline F-station. Het moduul dient voor de registratie van resistieve temperatuursensoren. De module ondersteunt alle gangbare platina- en nikkelsensoren volgens DIN EN 60751 en SAMA. Bovendien worden de sensoren Cu10, Cu50, Cu53 en diverse KTY8x-sensortypen ondersteund.
AXL F RTD4 1H
-
Temperatuurmodule
2688556
Axioline F, temperatuurregistratiemoduul, analoge ingangen: 4 (voor resistieve temperatuursensoren), aansluittechniek: 2-, 3-, 4-draads (afgeschermd), overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief bussokkelmoduul en Axioline F connectoren
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
LR
Toelatings-ID: LR2480202TA-02PRS
Toelatings-ID: TE/1020/880590/21BSH
Toelatings-ID: 840RINA
Toelatings-ID: ELE008423XG001ABS
Toelatings-ID: 23-2449604-PDAcULus Listed
Toelatings-ID: E238705Compatibele producten
Uw voordelen
4 analoge ingangskanalen voor het aansluiten van weerstandsthermometers (RTD)
Lineaire ingangen 500 Ω en 5 kΩ
Aansluiting van de sensoren in 2-, 3- en 4-draads aansluittechniek
Geïntegreerde, digitale sensorlinearisering
Genormeerde meetwaardeweergave direct in °C, °F of Ω
Meetwaarde-indicatie in 16 bits-formaat of in floating point-formaat
Programmeerbare filters
Kortsluitbeveiligde ingangen
Warmtestabiel
Zeer hoge stoorimmuniteit
Geringe stooremissie
Installatiebewaking door kanaalzoekfunctie "Channel Scout"
Opgeslagen moduultypeplaatje