AXL SE SSDI8/3 - Veiligheidsmodule
1190012

Axioline Smart Elements, digitaal ingangsmoduul, Functionele veiligheid, SafetyBridge Technology, Veilige digitale ingangen: 4 (2-kanaals bezetting), 8 (1-kanaals bezetting), 24 V DC, aansluittechniek: 3-draads, beschermklasse: IP20

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren
Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Tot cat. 4/PL e volgens EN ISO 13849-1, SIL 3 volgens EN IEC 62061, SIL 3 volgens IEC 61508
8 veilige ingangen bij 1-kanaals bezetting
4 veilige ingangen bij 2-kanaals bezetting