Met een voetafdruk van 15 mm x 62 mm kunnen tot 16 aansluitingen op één Axioline Smart Element worden gerealiseerd. U kunt aders met een aderdoorsnede tot 1,5 mm² aansluiten met adereindhulzen inclusief kunststof mof.
Axioline E, EtherCAT®, M12-connector, IO-Link-poorten class A: 4, aansluitmethode: M12-connector, aansluittechniek: 3-draads, IO-Link-poorten class B: 4, aansluitmethode: M12-connector, aansluittechniek: 3-draads, Digitale ingangen bij pin 2 bij klasse A-poorten: 4, 24 V DC, aansluittechniek: 3-draads, kunststofbehuizing, beschermklasse: IP65/IP67