AXL SE INC1 ASYM - Functiemoduul
1182185

Axioline Smart Elements, Positieregistratiemoduul, relatieve encoder-ingang: 1, asymmetrische encoder, Digitale ingangen: 2, 24 V DC, beschermklasse: IP20

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren
Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Registreren van digitale signalen van asymmetrische relatieve encoders (A, B, Z)
Registreren van impulsen tot en met 300 kHz
Analyseren van lineaire of ronde assen
Spanningsvoeding voor 5-V- of 24-V-encoders
1 ingang voor het uitvoeren van een referentie te gebruiken
Latch-functie voor het snel tussentijds opslaan van posities
32-bit-register voor De Uitvoer van de geregistreerde incrementen
Opgeslagen moduultypeplaatje