Met een voetafdruk van 15 mm x 62 mm kunnen tot 16 aansluitingen op één Axioline Smart Element worden gerealiseerd. U kunt aders met een aderdoorsnede tot 1,5 mm² aansluiten met adereindhulzen inclusief kunststof mof.
Inline, aftakklem, INTERBUS, Inline-connector met schermaansluiting, met remotebusaftakking, variant voor extreme omstandigheden, overdrachtssnelheid in lokale bus: 500 kBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-connector en markeringsveld