IB IL TEMP 2 UTH-XC-PAC - Temperatuurmodule
2701216

Is being prepared to meet the requirements of the CRA

Inline, temperatuurregistratieklem, analoge UTH-ingangen: 2 (thermo-elementen of lineaire spanning), aansluittechniek: 2-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, Extreme Conditions-variant, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-contacten en coderingsveld

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Uw voordelen

2 differential ingangen voor thermo-elementen of lineaire spanning
1 ingang voor een externe koudelascompensatie Pt 1000 of Ni 1000
Parametrering van de kanalen onafhankelijk van elkaar via het bussysteem
Interne registratie en compensatie van de koudelascompensatietemperatuur (parametreerbaar)
Absolute en verschiltemperatuurmeting (parametreerbaar)
Pt 1000-sensor bij de aansluitklemmen van de thermo-elementingangen voor interne registratie van de referentietemperatuur
Weergave van meetwaarden in drie verschillende formaten mogelijk
Onder extreme omgevingsomstandigheden toe te passen
Breed temperatuurbereik -40 °C ... +70 °C (zie het hoofdstuk "Met succes getest: Toepassing onder extreme omgevingsomstandigheden" in het datablad)
Gelakte printplaten