De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. Met deze klem heeft u de beschikking over een 8-kanaals ingangsmoduul met drie lineaire weerstandsbereiken voor resistieve temperatuursensoren. De klem ondersteunt alle gangbare platinasensoren volgens DIN EN 60751 en SAMA, alsmede nikkelsensoren volgens DIN 43760. Bovendien worden de sensoren Cu10, Cu50, Cu53 alsmede KTY81 en KTY84 ondersteund. De communicatie vindt naar keuze plaats via het parameterkanaal (PCP, alle acht de meetkanalen) of via vier procesdatawoorden (altijd vier kanalen volgens multiplex-methode).
IB IL TEMP 4/8 RTD/EF-PAC
-
Temperatuurmodule
2897402
Inline, temperatuurregistratieklem, analoge RTD-ingangen: 8 (voor resistieve temperatuursensoren), aansluittechniek: 4-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden; Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
ABS
Toelatings-ID: 22-2226444-PDADNV
Toelatings-ID: TAA00002CUcULus Listed
Toelatings-ID: E140324cULus Listed
Toelatings-ID: E199827Compatibele producten
Uw voordelen
Aansluiting van 8 RTD-temperatuursensoren en lineaire weerstanden in 4-draads aansluittechniek
Sensortypen Pt, Ni, Cu, KTY volgens DIN en SAMA
Hoge nauwkeurigheid en hoge stoorimmuniteit
Warmtestabiel
Temperatuur- en weerstandsmeting met zeer hoge resolutie
Weerstandswaarden kunnen separaat via parametreringsbits worden ingesteld
Parametrering van de kanalen onafhankelijk van elkaar via het bussysteem
Parametrering van de gevoeligheid van de draadbreukherkenning (vanaf firmware 1.10)
Extra weergave in Float-formaat volgens IEEE754
Channel-Scout-functionaliteit voor optische kanaalcodering tijdens de inbedrijfstelling